(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可快速連接插頭的插座。
【特長】
・快速型,可輕鬆拔除插頭。
・減少因接頭損傷、密封條硬化等造成的漏氣。
【用途】
・用於氣動工具等手動作業。
・用於機械的配管。
・用於配管分岐時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
尺寸圖
型式 | 連接部 | A | φB | C | D | E | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-5H | 5×8 優力膠管 | 60.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 14.0 | 120 |
CHS-6H | 6×9 優力膠管 | 62.5 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 127 |
CHS-6.5H | 6.5×10 優力膠管 | 62.5 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 125 |
CHS-8H | 8×12 優力膠管 | 65.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 139 |
CHS-11H | 11×16 優力膠管 | 74.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 185 |
CHS-8MH | MH-8 | 63.5 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 121 |
CHS-10MH | MH-10 | 63.5 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 125 |
構造圖
使用流體 | 壓縮空氣 |
---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ |
最高使用壓力 | 1.5MPa |
零件名稱 | 材質 |
---|---|
本體 | 鋼※ |
滾珠 | 鋼 |
套筒 | 鋼※ |
螺牙部 | 鋼※ |
閥 | C3604(黃銅) |
O形環 | NBR(丁腈橡膠) |
彈簧 | 不鏽鋼 |
C形環 | 不鏽鋼 |
自由角度本體 | 鋼※ |
自由角度中心軸 | 鋼※ |
自由角度中央防塵蓋 | 優力膠橡膠 |
Loading...
型式 | 標準 | 接續部的種類 | 附快速接頭 | 公/母 | 插座(母端) |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鍍鎳黃銅 | 油封材質 | NBR(丁腈橡膠) | 使用流體 | 壓縮空氣 |
閥構造 | 單向開關型 | 使用環境・用途 | 標準 | 使用溫度範圍(℃) | -5::60 |
使用壓力範圍(MPa) | ::1.5 | 規格 | 插座 | O形環 | 有 |
流量調整 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策