(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

防鬆脫彈性銷

防鬆脫彈性銷

在彈性銷上添加了防脫機構,只需輕輕一按即可插入。
【特點】
・產品本身不易脫落。
・對線材進行彎曲加工。
・將直線部插入在相對軸徑向方向打開的孔中,藉由半圓部的彈簧作用防止推力方向的移動。
・用於防止從對手軸拉出固定物體。
・可以用來代替開口銷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

防鬆脫R型插銷:相關圖像

規格表

單位:mm

型號防鬆銷適用軸
d1d2lRhSabLd3DH
基準尺寸公差基準尺寸公差基準尺寸公差最大基準尺寸公差參考參考
SSP-50121±0.023±0.46.52.51.5±0.30.59.5117.9±12.251.2
SSP-60131.2±0.033.67.831.80.611.41.221.22.461.5
SSP-80121.64.810.442.40.815.21.627.73.481.9
SSP-100111.85.4±0.612.253.2±0.40.918.11.832.6±1.53.6102.2
SSP-120101.85.413.264.20.920.8235.83.8122.2
型號
SSP-10011-3W
SSP-12012-3W
SSP-5012-3W
SSP-6013-3W
SSP-8012-3W
型號數量折扣標準
出貨日
適用軸徑
(mm)
外徑 d
(φ)
長度 L
(mm)
4天~ 101.832.6
4天~ 121.835.8
4天~ 5117.9
4天~ 61.221.2
4天~ 81.627.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 防鬆脫銷 材質 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
表面處理 鍍鋅三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767