(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

C形固定環老虎鉗

RETAINING RING

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ST-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ST-5
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 卡簧鉗 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 適用尺寸 STW170~STW300
分類 老虎鉗前端(軸用、標準)

C形固定環老虎鉗的型號ST-5頁面。
記載關於型號ST-5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767