(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

斜面形扣環 (軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

傘形固定環(軸用):相關圖像

尺寸圖

尺寸
No.
固定環適用軸
d3tuabd0凸耳部
形狀
d1d2md
基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差T.I.R.基準尺寸尺寸差
NT-3027.9+0.25 -0.41.3±0.061.04±0.034.93.31.93B3028.150
-0.1
0.131.1+0.1
0
0.93
NT-3532.30.994.63.93532.551.23
型號
NT-30
NT-35
型號數量折扣標準
出貨日
公稱 適用軸或孔d1(參考)
(mm)
適用軸或孔d2(參考)
(mm)
軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)
4天~ 303028.1530
4天~ 353532.5535

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 推力方向安裝(軸用) 形狀 軸用斜面形扣環 材質
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 扣環型 外輪止動 安裝方法種類 標準
商品種類 扣環 表面處理 磷酸鹽塗層

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767