(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尺寸圖
尺寸 No. | 固定環 | 適用軸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | b | t | d1 | d2 | m | n (最小) | |||||
基準 尺寸 | 尺寸差 | 基準 尺寸 | 尺寸差 | 基準 尺寸 | 尺寸差 | 基準 尺寸 | 尺寸差 | |||||
5103-12 | 2.59 | +0.05 -0.1 | 4.17 | 0.79 | 0.4 | ±0.03 | 3.2 | 2.69 | ±0.04 | 0.48 | +0.04 0 | 0.5 |
5103-18 | 4.09 | 6.19 | 1.05 | 0.4 | 4.8 | 4.19 | 0.48 | 0.6 | ||||
5103-21 | 4.75 | +0.07 -0.13 | 6.99 | 1.12 | 0.6 | ±0.04 | 5.6 | 4.9 | ±0.05 | 0.7 | +0.06 0 | 0.7 |
5103-25 | 5.36 | 7.9 | 1.27 | 0.6 | 6.4 | 5.59 | 0.7 | 0.8 | ||||
5103-31 | 6.86 | 9.56 | 1.35 | 0.6 | 7.9 | 7.01 | 0.7 | 0.9 | ||||
5103-37 | 8.33 | 11.37 | 1.52 | 0.6 | 9.5 | 8.51 | 0.7 | 1 | ||||
5103-40 | 9.12 | 12.32 | 1.6 | 0.6 | 10.3 | 9.25 | 0.7 | 1.1 | ||||
5103-43 | 9.8 | 13.1 | 1.65 | 0.6 | 11.1 | 9.98 | 0.7 | 1.1 | ||||
5103-46 | 10.54 | 14 | 1.73 | 0.6 | 11.9 | 10.69 | 0.7 | 1.2 | ||||
5103-50 | 11.2 | ±0.15 | 14.76 | 1.78 | 0.9 | ±0.05 | 12.7 | 11.43 | ±0.07 | 1 | +0.08 0 | 1.3 |
單位:mm
型號 |
---|
S5103-12-3W |
S5103-18-3W |
S5103-18-SUS |
S5103-21-3W |
S5103-21-SUS |
S5103-25-3W |
S5103-25-SUS |
S5103-31-3W |
S5103-31-SUS |
S5103-37-3W |
S5103-40-3W |
S5103-43-3W |
S5103-46-3W |
S5103-50-3W |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱 | 材質 | 適用軸或孔d1(參考) (mm) | 適用軸或孔d2(參考) (mm) | 軸/孔/溝槽 No.徑(參考) (mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為200 | 4天~ | 12 | 鋼 | 3.2 | 2.69 | 12 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 18 | 鋼 | 4.8 | 4.19 | 18 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 18 | 不鏽鋼 | 4.8 | 4.19 | 18 | 無 | ||
包裝數為200 | 5天~ | 21 | 鋼 | 5.6 | 4.9 | 21 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 21 | 不鏽鋼 | 5.6 | 4.9 | 21 | 無 | ||
4天~ | 25 | 鋼 | 6.4 | 5.59 | 25 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | |||
包裝數為200 | 4天~ | 25 | 不鏽鋼 | 6.4 | 5.59 | 25 | 無 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 31 | 鋼 | 7.9 | 7.01 | 31 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 31 | 不鏽鋼 | 7.9 | 7.01 | 31 | 無 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 37 | 鋼 | 9.5 | 8.51 | 37 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 40 | 鋼 | 10.3 | 9.25 | 40 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 43 | 鋼 | 11.1 | 9.98 | 43 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 46 | 鋼 | 11.9 | 10.69 | 46 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 50 | 鋼 | 12.7 | 11.43 | 50 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 |
Loading...
型式 | 徑向方向安裝 | 形狀 | 新月型扣環 | 販售單位 | 箱・袋 |
---|---|---|---|---|---|
扣環型 | 外輪止動 | 安裝方法種類 | 彈性銷 (縱向插入) | 商品種類 | 扣環 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策