(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

止推滾珠軸承・附溝槽止推滾珠軸承

止推滾珠軸承・附溝槽止推滾珠軸承

可耐軸承縱向荷重(軸向荷重)的滾珠軸承。
【特長】
・僅可承受單向軸向荷重。可承受重荷重。
・來自專業小徑產品製造商的高品質止推滾珠軸承。最小尺寸為Φ2(內徑2mm)。
・止推滾珠軸承:由於軌道為平面,磨擦扭矩較小。
・附溝槽止推滾珠軸承藉由在上下軌道盤附加軌道溝槽,得到更高的額定荷重。
・附溝槽止推滾珠軸承在旋轉時可減少滾珠和保持器的移動,減少和軸與外殼的接觸。
【用途】
・止推滾珠軸承:低負荷、適合低速。
・附溝槽止推滾珠軸承:適合高負荷。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

止推滾珠軸承 F型

止推滾珠軸承 內徑2〜10mm

止推滾珠軸承 內徑2~10mm

無溝止推軸承

無溝止推軸承

附溝槽止推滾珠軸承 F - M型

附溝槽止推滾珠軸承 內徑3.2〜10.2mm

附溝槽止推滾珠軸承 內徑3.2~10.2mm

附溝槽止推軸承

附溝槽止推軸承

產品規格

止推滾珠軸承的形式與特徵

止推滾珠軸承的形式特徵

止推滾珠軸承的形式特徵

由無軌道溝槽的平面軌道盤與裝有滾珠的保持器構成。僅可承受單向的軸向荷重。軌道為平面,因此摩擦扭矩小。可用於低速旋轉。

附溝槽止推滾珠軸承的形式與特徵

附溝槽止推滾珠軸承的形式特徵

附溝槽止推滾珠軸承的形式特徵

藉由上下軌道盤附有軌道溝槽,確保更高的額定荷重。此外,藉由軌道溝槽,抑制旋轉時滾珠與保持器的動作,藉以減少接觸軸或外殼。

規格表

止推滾珠軸承 F型
型號
Bearing number
主要尺寸(mm)
Boundary dimensions
重量
Mass
基本額定荷重
Basic load rating
(N){kgf}
dDTr
最小
min
(參考)CaCoaCaCoa
F2-6263.00.10.4914383158.5
F2x-72.573.50.10.811991202012
F3-8383.50.1510212121402214
F4-9494.00.151.372211602216
F4-104104.50.151.933552453625
F5-115114.50.152.223402453525
F6-126124.50.152.483903154032
F7-157155.00.24.227956308164
F8-168165.00.24.815354455545
F9-179175.00.24.998157108372
F10-1810185.50.26.018007108172
附溝槽止推滾珠軸承 F - M型
型號
Bearing number
主要尺寸(mm)
Boundary dimensions
重量
Mass
基本額定荷重
Basic load rating
(N){kgf}
dd1DD1Tr
最小
min
(參考)CaCoaCaCoa
F3-7M33.276.830.050.474974405145
F3-8M33.287.83.50.050.868597718879
F4-9M44.298.840.051.128167718379
F4-10M44.2109.840.11.477997718279
F5-10M55.2109.840.11.3310251156105118
F5-12M55.21211.840.12.05912102893105
F6-12M66.21211.84.50.152.1615791835161187
F6-14M66.251413.850.153.5318832023192206
F7-15M77.21514.85.50.154.1034844128356421
F7-17M77.21716.860.156.4126453146270321
F8-19M88.21918.870.29.2733994110347419
F9-17M99.21716.850.24.0533134128338421
F9-20M99.22019.870.29.9233274110340419
F10-20M1010.22019.86.50.158.4547076243480637
型號
F2-6
F3-7M
F3-8
F3-8M
F4-9
F4-9M
F4-10
F4-10M
F5-10M
F5-11
F5-12M
F6-12
F6-12M
F6-14M
F7-15
F7-15M
F7-17M
F8-16
F8-19M
F9-17
F9-17M
F9-20M
F10-18
F10-20M
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
附溝槽止推軸承 內徑 d1
(φ)
詢價 26314383-
詢價 3734974403.2
詢價 383.5212140-
詢價 383.58597713.2
詢價 494221160-
詢價 4948167714.2
詢價 4104.5355245-
詢價 41047997714.2
詢價 5104102511565.2
詢價 5114.5340245-
詢價 512491210285.2
詢價 6124.5390315-
詢價 6124.5157918356.2
詢價 6145188320236.25
詢價 7155795630-
詢價 7155.5348441287.2
詢價 7176264531467.2
詢價 8165535445-
詢價 8197339941108.2
詢價 9175815710-
詢價 9175331341289.2
詢價 9207332741109.2
詢價 10185.5800710-
詢價 10206.54707624310.2
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
附溝槽止推軸承 內徑 d1
(φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 推力滾珠 内外輪材質 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準
荷重方向 推力 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767