(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由內輪、外輪、滾珠、保持器與密封構成的高品質徑向滾珠軸承。
【特長】
・來自專業小徑產品製造商的高品質小徑滾珠軸承。最小尺寸為Φ2(內徑2mm)。
・由內輪、外輪、滾珠、保持器與密封構成,一般情況下最常用的徑向滾珠軸承。
・除徑向荷重外,還可承受雙向軸向荷重。
・附法蘭型為外輪單側擁有頭緣的深溝滾珠軸承,由於不需於外殼內徑設肩部,可進行高精度通孔加工。
・附法蘭型可用外殼側面為基準進行安裝,因此側面垂直度須進行高精度加工。
【用途】
・磨擦扭矩小,最適合用於高速旋轉處或要求低噪音、低振動的用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
600型・MR型
內徑 1~4mm
600型・MR型
內徑 5~9mm
F600型・MF型
內徑 1~4mm
F600型・MF型
內徑 5~9mm
SMT型
內徑 10~15mm
600型・MR型
內徑 1~4mm
型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定荷重 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 密封式 | d | D | B | B1 | r (*1) 最小 | r 1(*1) 最小 | (N) | {kgf} | |||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||
681 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 0.05 | - | 80 | 23 | 8 | 2.5 |
MR31 | - | - | - | 1 | 3 | 1.5 | - | 0.05 | - | 80 | 23 | 8 | 2.5 |
691 | - | - | - | 1 | 4 | 1.6 | - | 0.1 | - | 138 | 35 | 14 | 3.5 |
MR41X | MR41XZZ | - | - | 1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 138 | 35 | 14 | 3.5 |
681X | 681XZZ | - | - | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 0.05 | 0.05 | 112 | 33 | 11 | 3.5 |
691X | 691XZZ | - | - | 1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 0.15 | 237 | 69 | 24 | 7 |
601X | 601XZZ | - | - | 1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 |
682 | 682ZZ | - | - | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 17 | 5 |
MR52B | MR52BZ | - | - | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 187 | 58 | 19 | 6 |
692 | 692ZZ | - | - | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 |
MR62 | MR62ZZ | - | - | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 |
MR72 | MR72ZZ | - | - | 2 | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 |
602 | 602ZZ | - | - | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 |
682X | 682XZZ | - | - | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 21 | 7.5 |
692X | 692XZZ | - | - | 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 |
MR82X | - | - | - | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 0.2 | - | 560 | 179 | 57 | 18 |
602X | 602XZZ | - | - | 2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 56 | 18 |
MR63 | MR63ZZ | - | - | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 208 | 74 | 21 | 7.5 |
683A | 683AZZ | - | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 390 | 130 | 40 | 13 |
MR83 | - | - | - | 3 | 8 | 2.5 | - | 0.15 | - | 560 | 179 | 57 | 18 |
693 | 693ZZ | - | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 57 | 18 |
MR93 | MR93ZZ | - | - | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 570 | 187 | 58 | 19 |
603 | 603ZZ | - | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 570 | 187 | 58 | 19 |
623 | 623ZZ | - | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 630 | 218 | 64 | 22 |
633 | 633ZZ1 | - | - | 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 130 | 485 | 133 | 49 |
MR74 | - | - | - | 4 | 7 | 2 | - | 0.1 | - | 310 | 115 | 32 | 12 |
MR74Z | MR74ZZ | - | - | 4 | 7 | - | 2.5 | - | 0.1 | 255 | 107 | 26 | 11 |
MR84 | MR84ZZ | - | - | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 0.1 | 395 | 139 | 40 | 14 |
684A | 684AZZ1 | - | - | 4 | 9 | 2.5 | 4 | (0.15)*1 | (0.15)*1 | 640 | 225 | 65 | 23 |
MR104 | R104BZZ | - | - | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 710 | 270 | 73 | 28 |
694 | 694ZZ | - | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 960 | 345 | 98 | 35 |
604 | 604ZZ | - | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 960 | 345 | 98 | 35 |
624 | 624ZZ1 | - | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 130 | 485 | 133 | 49 |
634 | 634ZZ1 | - | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 173 | 670 | 177 | 68 |
型號 開放型 | 容許轉速(min-1) | 安裝相關尺寸(mm) | 重量(g) (參考) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑脂潤滑 開放型 Z・ZZ | 油潤滑 開放型 z | |||||||||
da 最小 | db 最大 | Da 最大 | Db 最小 | ra 最大 | rb 最大 | 開放型 | 遮蓋式 | |||
681 | 130,000 | 150,000 | 1.4 | - | 2.6 | - | 0.05 | - | 0.03 | - |
MR31 | 130,000 | 150,000 | 1.4 | - | 2.6 | - | 0.05 | - | 0.04 | - |
691 | 100,000 | 120,000 | 1.8 | - | 3.2 | - | 0.10 | - | 0.09 | - |
MR41X | 110,000 | 130,000 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
681X | 100,000 | 120,000 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
691X | 85,000 | 100,000 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
601X | 75,000 | 90,000 | 2.7 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.38 |
682 | 85,000 | 100,000 | 2.6 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
MR52B | 85,000 | 100,000 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.23 |
692 | 75,000 | 90,000 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.38 |
MR62 | 75,000 | 90,000 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.29 |
MR72 | 63,000 | 75,000 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | 6.2 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.49 |
602 | 63,000 | 75,000 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | 6.2 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.58 |
682X | 71,000 | 80,000 | 3.1 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.29 |
692X | 63,000 | 75,000 | 3.7 | 3.8 | 5.8 | 6.2 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | 0.55 |
MR82X | 60,000 | 67,000 | 4.1 | - | 6.4 | - | 0.20 | - | 0.56 | - |
602X | 60,000 | 71,000 | 3.7 | 4.1 | 6.8 | 7.0 | 0.15 | 0.15 | 0.63 | 0.83 |
MR63 | 71,000 | 80,000 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 5.4 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.27 |
683A | 63,000 | 75,000 | 3.8 | 4.0 | 6.2 | 6.4 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.45 |
MR83 | 60,000 | 67,000 | 4.2 | - | 6.8 | - | 0.15 | - | 0.54 | - |
693 | 60,000 | 67,000 | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 0.61 | 0.83 |
MR93 | 56,000 | 67,000 | 4.6 | 4.3 | 7.4 | 7.9 | 0.20 | 0.15 | 0.73 | 1.18 |
603 | 56,000 | 67,000 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 0.87 | 1.45 |
623 | 50,000 | 60,000 | 4.2 | 4.3 | 8.8 | 8.0 | 0.15 | 0.15 | 1.65 | 1.66 |
633 | 40,000 | 48,000 | 4.6 | 6.0 | 11.4 | 11.3 | 0.20 | 0.20 | 3.38 | 3.33 |
MR74 | 60,000 | 67,000 | 4.8 | - | 6.2 | - | 0.10 | - | 0.22 | - |
MR74 | 60,000 | 71,000 | - | 4.8 | - | 6.3 | - | 0.10 | - | 0.29 |
MR84 | 56,000 | 67,000 | 5.2 | 5.0 | 6.8 | 7.4 | 0.15 | 0.10 | 0.36 | 0.56 |
684A | 53,000 | 63,000 | 4.8 | 5.2 | 8.2 | 8.1 | 0.10 | 0.10 | 0.63 | 1.01 |
MR104B | 50,000 | 60,000 | 5.6 | 5.9 | 8.4 | 8.8 | 0.20 | 0.15 | 1.04 | 1.42 |
694 | 48,000 | 56,000 | 5.2 | 5.6 | 9.8 | 9.9 | 0.15 | 0.15 | 1.70 | 1.75 |
604 | 48,000 | 56,000 | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 9.9 | 0.20 | 0.20 | 2.25 | 2.29 |
624 | 40,000 | 48,000 | 5.6 | 6.0 | 11.4 | 11.3 | 0.20 | 0.20 | 3.03 | 3.04 |
634 | 36,000 | 43,000 | 6.0 | 7.5 | 14.0 | 13.8 | 0.30 | 0.30 | 5.24 | 5.21 |
600型・MR型
內徑 5~9mm
公稱編號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定荷重 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 密封式 | d | D | B | B1 | r (*1) 最小 | r 1(*1) 最小 | (N) | {kgf} | |||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||
MR85 | - | - | - | 5 | 8 | 2 | - | 0.10 | - | 310 | 120 | 31 | 12 |
- | MR85ZZ | - | - | 5 | 8 | - | 2.5 | - | 0.10 | 278 | 131 | 28 | 13 |
MR95 | MR95ZZ1 | - | - | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 44 | 17 |
MR105 | MR105ZZ | - | - | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 44 | 17 |
- | MR115ZZ | VV | - | 5 | 11 | - | 4 | - | 0.15 | 715 | 276 | 73 | 28 |
685 | 685ZZ | - | - | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 73 | 29 |
695 | 695ZZ1 | VV | DD | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.20 | 0.20 | 1080 | 430 | 110 | 44 |
605 | 605ZZ | DD | - | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1330 | 505 | 135 | 52 |
625 | 625ZZ1 | VV | DD | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 1730 | 670 | 177 | 68 |
635 | 635ZZ1 | VV | DD | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 238 | 90 |
MR106 | MR106ZZ1 | - | - | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.10 | 495 | 218 | 51 | 22 |
MR126 | MR126ZZ | DD | - | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.20 | 0.15 | 715 | 292 | 73 | 30 |
686A | 686AZZ1 | VV | DD | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 110 | 45 |
696 | 696ZZ1 | VV | DD | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1730 | 670 | 177 | 68 |
606 | 606ZZ1 | VV | DD | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2260 | 835 | 231 | 85 |
626 | 626ZZ1 | VV | DD | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 238 | 90 |
636 | 636ZZ | VV | DD | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 335 | 140 |
MR117 | MR117ZZ | - | - | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.10 | 455 | 201 | 47 | 21 |
MR137 | MR137ZZ | - | - | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.20 | 0.15 | 540 | 276 | 55 | 28 |
687 | 687ZZ1 | VV | DD | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 120 | 52 |
697 | 697ZZ1 | VV | DD | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 1610 | 710 | 164 | 73 |
607B | 60713ZZ1 | VV | DD | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 238 | 90 |
627 | 627ZZ | VV | DD | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 335 | 140 |
637 | 637ZZ1 | VV | DD | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.30 | 0.30 | 4550 | 1970 | 465 | 201 |
MR128 | MR128ZZ1 | - | - | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.10 | 545 | 274 | 56 | 28 |
MR148 | MR148ZZ | VV | DD | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.20 | 0.15 | 820 | 385 | 83 | 39 |
688A | 688AZZ1 | VV | DD | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1610 | 710 | 164 | 73 |
698 | 698ZZ1 | VV | DD | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2240 | 910 | 228 | 93 |
型號 開放型 | 容許轉速(min-1) | 安裝相關尺寸(mm) | 重量(g) (參考) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑脂潤滑開放型 Z・ZZ | D・DD | 油潤滑 開放型 z | |||||||||
da 最小 | db 最大 | Da 最大 | Db 最小 | ra 最大 | rb 最大 | 開放型 | 遮蓋式 | ||||
MR85 | 53000 | - | 63,000 | 5.8 | - | 7.2 | - | 0.10 | - | 0.26 | - |
MR85 | 53,000 | - | 63,000 | - | 5.8 | - | 7.4 | - | 0.10 | - | 0.34 |
MR95 | 50,000 | - | 60,000 | 6.2 | 6.0 | 7.8 | 8.2 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.58 |
MR105 | 50,000 | - | 60,000 | 6.2 | 6.0 | 8.8 | 8.4 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 1.29 |
MR115 | 48,000 | - | 56,000 | - | 6.3 | - | 9.8 | - | 0.15 | - | 1.50 |
685 | 45,000 | - | 53,000 | 6.2 | 6.2 | 9.8 | 9.9 | 0.15 | 0.15 | 1.20 | 1.96 |
695 | 43,000 | 40,000 | 50,000 | 6.6 | 6.6 | 11.4 | 11.2 | 0.20 | 0.20 | 2.45 | 2.50 |
605 | 40,000 | 38,000 | 50,000 | 6.6 | 6.9 | 12.4 | 12.2 | 0.20 | 0.20 | 3.54 | 3.48 |
625 | 36,000 | 32,000 | 43,000 | 7.0 | 7.5 | 14.0 | 13.8 | 0.30 | 0.30 | 4.95 | 4.86 |
635 | 32,000 | 30,000 | 40,000 | 7.0 | 8.5 | 17.0 | 16.5 | 0.30 | 0.30 | 8.56 | 8.34 |
MR106 | 45000 | - | 53,000 | 7.2 | 7.0 | 8.8 | 9.3 | 0.15 | 0.10 | 0.56 | 0.68 |
MR126 | 43,000 | 40,000 | 50,000 | 7.6 | 7.2 | 10.4 | 10.9 | 0.20 | 0.15 | 1.27 | 1.74 |
686A | 40,000 | 38,000 | 50,000 | 7.2 | 7.4 | 11.8 | 11.7 | 0.15 | 0.15 | 1.91 | 2.69 |
696 | 40,000 | 36,000 | 45,000 | 7.6 | 7.9 | 13.4 | 13.3 | 0.20 | 0.20 | 3.88 | 3.72 |
606 | 38,000 | 34,000 | 45,000 | 8.0 | 8.2 | 15.0 | 14.8 | 0.30 | 0.30 | 5.97 | 6.08 |
626 | 32,000 | 30,000 | 40,000 | 8.0 | 8.5 | 17.0 | 16.5 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 7.94 |
636 | 30000 | 28,000 | 36,000 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 19.0 | 0.30 | 0.30 | 14.00 | 14.00 |
MR117 | 43,000 | - | 50,000 | 8.2 | 8.0 | 9.8 | 10.5 | 0.15 | 0.10 | 0.62 | 0.72 |
MR137 | 40,000 | - | 48,000 | 8.6 | 9.0 | 11.4 | 11.6 | 0.20 | 0.15 | 1.58 | 2.02 |
687 | 40,000 | 34,000 | 45,000 | 8.2 | 8.5 | 12.8 | 12.7 | 0.15 | 0.15 | 2.13 | 2.97 |
697 | 36000 | 28,000 | 43,000 | 9.0 | 10.2 | 15.0 | 14.8 | 0.30 | 0.30 | 5.26 | 5.12 |
607 | 36,000 | 32,000 | 43,000 | 9.0 | 9.1 | 17.0 | 16.5 | 0.30 | 0.30 | 7.67 | 7.51 |
627 | 30000 | 28,000 | 36,000 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 19.0 | 0.30 | 0.30 | 12.7 | 12.9 |
637 | 28,000 | 22,000 | 34,000 | 9.0 | 12.8 | 24.0 | 22.8 | 0.30 | 0.30 | 24.00 | 25.00 |
MR128 | 40,000 | - | 48,000 | 9.2 | 9.0 | 10.8 | 11.3 | 0.15 | 0.10 | 0.71 | 0.97 |
MR148 | 38,000 | 32,000 | 45,000 | 9.6 | 9.2 | 12.4 | 12.8 | 0.20 | 0.15 | 1.86 | 2.16 |
688A | 36000 | 28,000 | 43,000 | 9.6 | 10.2 | 14.4 | 14.2 | 0.20 | 0.20 | 3.12 | 4.02 |
698 | 36,000 | 28,000 | 43,000 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 16.5 | 0.30 | 0.30 | 7.23 | 7.18 |
F600型・MF型
內徑 1~4mm
型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定荷重 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 密封式 | d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r (*1) 最小 | r 1(*1) 最小 | (N) | {kgf} | |||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||||||
F681 | - | - | - | 1 | 3 | 3.8 | - | 1.0 | - | 0.3 | - | 0.05 | - | 80 | 23 | 8 | 2.5 |
F691 | - | - | - | 1 | 4 | 5.0 | - | 1.6 | - | 0.5 | - | 0.10 | - | 138 | 35 | 14 | 3.5 |
MF41X | - | - | - | 1.2 | 4 | 48.0 | - | 1.8 | - | 04 | - | 01 | - | 138 | 35 | 14 | 35 |
F681X | F681XZZ | - | - | 1.5 | 4 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 112 | 33 | 11 | 3.5 |
F691X | F691XZZ | - | - | 1.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 237 | 69 | 24 | 7 |
F601X | F601XZZ | - | - | 1.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 34 | 10 |
F682 | F682ZZ | - | - | 2 | 5 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 17 | 5 |
MF52B | MF52BZZ | - | - | 2 | 5 | 6.2 | 6.2 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 187 | 58 | 19 | 6 |
F692 | F692ZZ | - | - | 2 | 6 | 75.0 | 75.0 | 2.3 | 3.0 | 06 | 08 | 015 | 015 | 330 | 98 | 34 | 10 |
MF62 | - | - | - | 2 | 6 | 7.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.15 | - | 330 | 98 | 34 | 10 |
MF72 | MF72ZZ | - | - | 2 | 7 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 |
F602 | F602ZZ | - | - | 2 | 7 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 |
F682X | F682XZZ | - | - | 2.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 21 | 7.5 |
F692X | F692XZZ | - | - | 2.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 39 | 13 |
MF82X | - | - | - | 2.5 | 8 | 92.0 | - | 2.5 | - | 06 | - | 02 | - | 560 | 179 | 57 | 18 |
F602X | F602XZZ | - | - | 2.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 56 | 18 |
MF63 | MF63ZZ | - | - | 3 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 208 | 74 | 21 | 7.5 |
F683A | F683AZZ | - | - | 3 | 7 | 8.1 | 8.1 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 390 | 130 | 40 | 13 |
MF83 | - | - | - | 3 | 8 | 9.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.15 | - | 560 | 179 | 57 | 18 |
F693 | F693ZZ | - | - | 3 | 8 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 57 | 18 |
MF93 | MF93ZZ | - | - | 3 | 、 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.15 | 570 | 187 | 58 | 19 |
F603 | F603ZZ | - | - | 3 | 、 | 10.5 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 0.15 | 0.15 | 570 | 187 | 58 | 19 |
F623 | F623ZZ | - | - | 3 | 10 | 11.5 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0.15 | 630 | 218 | 64 | 22 |
MF74 | - | - | - | 4 | 7 | 8.2 | - | 2.0 | - | 0.6 | - | 0.10 | - | 310 | 115 | 32 | 12 |
- | MF74ZZ | - | - | 4 | 7 | - | 8.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.10 | 255 | 107 | 26 | 11 |
MF84 | MF84ZZ | - | - | 4 | 8 | 9.2 | 9.2 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.10 | 395 | 139 | 40 | 14 |
F684 | F684ZZ | - | - | 4 | 、 | 10.3 | 10.3 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | (0.15)(*1) | (0.15)(*1) | 640 | 225 | 65 | 23 |
MF104B | MF104BZZ | - | - | 4 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.15 | 710 | 270 | 73 | 28 |
F694 | F694ZZ | - | - | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 0.15 | 960 | 345 | 98 | 35 |
F604 | F604ZZ | - | - | 4 | 12 | 135.0 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 960 | 345 | 98 | 35 |
F624 | F624ZZ1 | - | - | 4 | 13 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 1300 | 485 | 133 | 49 |
F634 | F634ZZ1 | - | - | 4 | 16 | 18.0 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.30 | 0.30 | 1730 | 670 | 177 | 68 |
型號 開放型 | 容許轉速(min-1) | 安裝相關尺寸(mm) | 重量(g) (參考) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑脂潤滑 開放型 Z・ZZ | 油潤滑 開放型 z | da 最小 | db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | 開放型 | 遮蓋式 | |
F681 | 130,000 | 150,000 | 1.4 | - | 0.05 | - | 0.04 | - |
F691 | 100,000 | 120,000 | 1.8 | - | 0.10 | - | 0.14 | - |
MF41X | 110,000 | 130,000 | 2.0 | - | 0.10 | - | 0.12 | - |
F681X | 100,000 | 120000 | 1.9 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
F691X | 85,000 | 100,000 | 2.7 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
F601X | 75,000 | 90,000 | 2.7 | 3.0 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.52 |
F682 | 85,000 | 100,000 | 2.6 | 2.7 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.22 |
MF52B | 85,000 | 100,000 | 2.8 | 2.7 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.27 |
F692 | 75,000 | 90,000 | 3.2 | 3.0 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.48 |
MF62 | 75,000 | 90,000 | 3.2 | - | 0.15 | - | 0.36 | - |
MF72 | 63000 | 75000 | 3.2 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.52 | 0.56 |
F602 | 63000 | 75000 | 3.2 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.71 |
F682X | 71,000 | 80,000 | 3.1 | 3.7 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.36 |
F692X | 63,000 | 67,000 | 3.7 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.68 |
MF82X | 60,000 | 71,000 | 4.1 | - | 0.20 | - | 0.62 | - |
F602X | 60,000 | 71,000 | 3.7 | 4.1 | 0.15 | 0.15 | 0.74 | 0.98 |
MF63 | 71000 | 80000 | 3.8 | 3.7 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.33 |
F683A | 63000 | 75,000 | 3.8 | 4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.37 | 0.53 |
MF83 | 60,000 | 67,000 | 4.2 | - | 0.15 | - | 0.56 | - |
F693 | 60,000 | 67,000 | 4.2 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | 0.97 |
MF93 | 56000 | 67,000 | 4.6 | 4.3 | 0.20 | 0.15 | 0.81 | 1.34 |
F603 | 56,000 | 67,000 | 4.2 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.63 |
F623 | 50,000 | 60000 | 4.2 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | 1.85 | 1.86 |
MF74 | 60,000 | 67,000 | 4.8 | - | 0.10 | - | 0.29 | - |
MF74 | 60,000 | 71,000 | - | 4.8 | - | 0.10 | - | 0.35 |
MF84 | 56,000 | 67,000 | 5.2 | 5.0 | 0.15 | 0.10 | 0.44 | 0.63 |
F684 | 53,000 | 63,000 | 4.8 | 5.2 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.14 |
MF104B | 50,000 | 60,000 | 5.6 | 5.9 | 0.20 | 0.15 | 1.13 | 1.59 |
F694 | 48,000 | 56,000 | 5.2 | 5.6 | 0.15 | 0.15 | 1.91 | 1.96 |
F604 | 48,000 | 56,000 | 5.6 | 5.6 | 0.20 | 0.20 | 2.53 | 2.53 |
F624 | 40,000 | 48,000 | 5.6 | 6 | 0.20 | 0.20 | 3.38 | 3.53 |
F634 | 36,000 | 43,000 | 6 | 7.5 | 0.30 | 0.30 | 5.73 | 5.65 |
F600型・MF型
內徑 5~9mm
型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定荷重 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 密封式 | d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r (*1) 最小 | r 1(*1 最小 | (N) | {kgf} | |||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||||||
MF85 | - | - | - | 5 | 8 | 9.2 | - | 2.0 | - | 0.6 | - | 0.10 | - | 310 | 120 | 31 | 12 |
- | MF85ZZ | - | - | 5 | 8 | - | 9.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.10 | 278 | 131 | 28 | 13 |
MF95 | MF95ZZ | - | - | 5 | 9 | 102.0 | 102.0 | 2.5 | 3.0 | 06 | 06 | 015 | 0.15 | 430 | 168 | 44 | 17 |
MF105 | MF105ZZ | - | - | 5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 44 | 17 |
F685 | F685ZZ | - | - | 5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 73 | 29 |
F695 | F695ZZ1 | VV | DD | 5 | 13 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 1080 | 430 | 110 | 44 |
F605 | F605ZZ | DD | DD | 5 | 14 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 1330 | 505 | 135 | 52 |
F625 | F625ZZ1 | VV | DD | 5 | 16 | 18.0 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.30 | 0.30 | 1730 | 670 | 177 | 68 |
F635 | F635ZZ1 | VV | DD | 5 | 19 | 22.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 030 | 0.30 | 2340 | 885 | 238 | 90 |
MF106 | MF106ZZ1 | - | - | 6 | 10 | 11.2 | 11.2 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.10 | 495 | 218 | 51 | 22 |
MF126 | MF126ZZ | DD | DD | 6 | 12 | 13.2 | 13.6 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.15 | 715 | 292 | 73 | 30 |
F686A | F686AZZ1 | VV | DD | 6 | 13 | 15.0 | 15.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 110 | 45 |
F696 | F696ZZ1 | VV | DD | 6 | 15 | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 0.20 | 0.20 | 1730 | 670 | 177 | 68 |
F606 | F606ZZ | VV | DD | 6 | 17 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | 2260 | 835 | 231 | 85 |
F626 | F626ZZ1 | VV | DD | 6 | 19 | 22.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 030 | 0.30 | 2340 | 885 | 238 | 90 |
F636 | F636ZZ | VV | DD | 6 | 22 | 25.0 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 335 | 140 |
MF117 | MF117ZZ | - | - | 7 | 11 | 12.2 | 12.2 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.10 | 455 | 201 | 47 | 21 |
MF137 | MF137ZZ | - | - | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.15 | 540 | 276 | 55 | 28 |
F687 | F687ZZ1 | VV | DD | 7 | 14 | 16.0 | 16.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 120 | 52 |
F697 | F697ZZ1 | VV | DD | 7 | 17 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | 1610 | 710 | 164 | 73 |
F607 | F607ZZ1 | VV | DD | 7 | 19 | 22.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 238 | 90 |
F627 | F627ZZ | VV | DD | 7 | 22 | 25.0 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 335 | 140 |
MF128 | MF128ZZ1 | - | - | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.10 | 545 | 274 | 56 | 28 |
MF148 | MF148ZZ | VV | DD | 8 | 14 | 15.6 | 15.6 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 0.15 | 820 | 385 | 83 | 39 |
F688A | F688AZZ1 | VV | DD | 8 | 16 | 18.0 | 18.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 0.20 | 0.20 | 1610 | 710 | 164 | 73 |
F698 | F698ZZ1 | VV | DD | 8 | 19 | 22.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.30 | 0.30 | 2240 | 910 | 228 | 93 |
型號 開放型 | 容許轉速(min-1) | 安裝相關尺寸(mm) | 重量(g) (參考) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑脂潤滑 開放型 Z・ZZ | D・DD | 油潤滑 開放型 z | |||||||
da 最小 | db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | 開放型 | 遮蓋式 | ||||
MF85 | 53,000 | - | 63,000 | 5.8 | - | 0.10 | - | 0.33 | - |
MF85 | 53,000 | - | 63,000 | - | 5.8 | - | 0.10 | 0.41 | 0.41 |
MF95 | 50,000 | - | 60,000 | 6.2 | 6.0 | 0.15 | 0.15 | 0.59 | 0.66 |
MF105 | 50,000 | - | 60,000 | 6.2 | 6.0 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 1.46 |
F685 | 45,000 | - | 53,000 | 6.2 | 6.2 | 0.15 | 0.15 | 1.37 | 2.18 |
F695 | 43,000 | 40,000 | 50,000 | 6.6 | 6.6 | 0.20 | 0.20 | 2.79 | 2.84 |
F605 | 40,000 | 38,000 | 50,000 | 6.6 | 6.9 | 0.20 | 0.20 | 3.90 | 3.85 |
F625 | 36,000 | 32,000 | 43,000 | 7.0 | 7.5 | 0.30 | 0.30 | 5.37 | 5.30 |
F635 | 32,000 | 30,000 | 40,000 | 7.0 | 8.5 | 0.30 | 0.30 | 9.49 | 9.49 |
MF106 | 45,000 | - | 53,000 | 7.2 | 7.0 | 0.15 | 0.10 | 0.65 | 0.77 |
MF126 | 43,000 | 40,000 | 50,000 | 7.6 | 7.2 | 0.20 | 0.15 | 1.38 | 1.94 |
F686A | 40,000 | 38,000 | 50,000 | 7.2 | 7.4 | 0.15 | 0.15 | 2.25 | 3.04 |
F696 | 40,000 | 36,000 | 45,000 | 7.6 | 7.9 | 0.20 | 0.20 | 4.34 | 4.26 |
F606 | 38,000 | 34,000 | 45,000 | 8.0 | 8.2 | 0.30 | 0.30 | 6.58 | 6.61 |
F626 | 32,000 | 30,000 | 40,000 | 8.0 | 8.5 | 0.30 | 0.30 | 9.09 | 9.09 |
F636 | 30,000 | 28,000 | 36,000 | 8.0 | 10.5 | 0.30 | 0.30 | 14.6 | 4.70 |
MF117 | 43,000 | - | 50,000 | 8.2 | 8.0 | 0.15 | 0.10 | 0.72 | 0.82 |
MF137 | 40000 | - | 48,000 | 8.6 | 9.0 | 0.20 | 0.15 | 1.70 | 2.23 |
F687 | 40,000 | 34,000 | 45,000 | 8.2 | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 2.48 | 3.37 |
F697 | 36,000 | 28,000 | 43,000 | 9.0 | 10.2 | 0.30 | 0.30 | 5.65 | 5.65 |
F607 | 36,000 | 32,000 | 43,000 | 9.0 | 9.1 | 0.30 | 0.30 | 8.66 | 8.66 |
F627 | 30,000 | 28,000 | 36,000 | 9.0 | 10.5 | 0.30 | 0.30 | 14.2 | 4.20 |
MF128 | 40,000 | - | 48,000 | 9.2 | 9.0 | 0.15 | 0.10 | 0.82 | 1.15 |
MF148 | 38,000 | 32,000 | 45,000 | 9.6 | 9.2 | 0.20 | 0.15 | 2.09 | 2.39 |
F688A | 36,000 | 30,000 | 43,000 | 9.6 | 10.2 | 0.20 | 0.20 | 3.54 | 4.47 |
F698 | 36,000 | 28,000 | 43,000 | 10.0 | 10.0 | 0.30 | 0.30 | 8.35 | 8.30 |
SMT型
內徑 10~15mm
型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r (*1) 最小 | (N) | {kgf} | |||
Cr | Cor | Cr | Cor | |||||
SMT1510 | 10 | 15 | 3 | 0.15 | 815 | 410 | 83 | 42 |
SMT2015 | 15 | 20 | 3.5 | 0.15 | 800 | 470 | 82 | 48 |
型號 | 容許轉速(min-1) | 安裝相關尺寸(mm) | 重量(g) (參考) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
滑脂潤滑 開放型 Z・ZZ | 油潤滑 開放型 z | |||||
da 最小 | db 最大 | ra 最大 | ||||
SMT1510 | 36,000 | 43,000 | 11.2 | 13.8 | 0.15 | 1.40 |
SMT2015 | 30,000 | 36,000 | 16.2 | 18.8 | 0.15 | 2.20 |
小徑滾珠軸承的尺寸範圍
區分 Design | 小徑滾珠軸承 Extra small ball bearings |
---|---|
公制 Metric | 公稱軸承外徑 D≧9 Outside diameter D≧9 公稱軸承內徑 d<10 Bare diameter d<10 |
英吋制 Inch | 公稱軸承外徑 D≧9.525 Outside diameter D≧9.525 公稱軸承內徑 d<10 Bare diameter d<10 |
所謂施加預壓,指的是設置一對可承受軸向荷重的軸承,並預先使軸承維持在承受軸向荷重F(預壓)的狀態。軸承具有內部間隙,施加預壓可消除此間隙,使滾珠與軌道輪進行彈性接觸。如此軸承就不會因間隙而鬆動,可抑制旋轉時的振動或異常聲響。且可提高軸承的剛性。
※預壓若太大,會造成摩擦扭矩增大、發熱、燒結等情形,因此必須配合用途適當選擇壓力施加量及施加方法。
預壓的效果範例
恆壓預壓的範例
利用線圈彈簧、碟形彈簧等,對軸承施加適當預壓的方法。即使軸承的相對位置在使用中產生變化,仍可大致保持恆定的預壓量。舉例來說,不易受到溫度所帶來的尺寸變化等影響。但需要可安裝彈簧相關元件的空間或零件。與固定位置預壓相較之下,剛性較低。
固定位置預壓的範例
決定面對面的軸承間之位置,來設定預壓量的方法。例如,根據軸向荷重與軸向位移的關係,藉由隔圈尺寸或軸承寬度尺寸設定相當於軸向荷重的位移,以固定軸承。剛性高。但是,預壓量會因溫度造成的尺寸變化而改變。
背面組合(DB)範例
正面組合(DF)範例
由於預壓量會決定滾珠與軌道輪的彈性接觸狀態,因此若預壓量超過所需量,將導致異常發熱、摩擦扭矩增加、疲勞壽命下降。另外,預壓量若過小,將有剛性不足或因外部負荷造成預壓洩壓等情形,而產生振動。根據實績,在小型馬達用途等要求長時間耐久性的情形下,以Cr之0.5%左右為參考值;在機械零件等要求剛性的一般用途上,則以Cr之1%左右為參考值。除預壓以外,決定時請考慮外部荷重、本身的重量等影響。
在預壓方向有背面組合(DB)與正面組合(DF)。背面組合在扭矩負荷作用的情況下,剛性較高。但是,當外殼精度差、有安裝誤差(軸線偏心)時,內部荷重容易增加。正面組合針對扭矩負荷的剛性雖然較低,但較不易受外殼精度或軸變形等軸線偏心的影響。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内外輪材質 | 密封材料・形狀 | 外輪型式 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 旋轉數 (rpm) | 滾動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 密封部構造 | 潤滑劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 2 | 7 | 3.5 | 327 | 63000 | 不鏽鋼 | 102 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 2 | 7 | 3.5 | 385 | 63000 | 鋼 | 127 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 3 | 9 | 5 | 485 | 56000 | 不鏽鋼 | 150 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 3 | 9 | 5 | 570 | 56000 | 鋼 | 187 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 12 | 4 | 816 | 48000 | 不鏽鋼 | 276 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 12 | 4 | 960 | 56000 | 鋼 | 345 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 12 | 4 | 816 | 56000 | 不鏽鋼 | 276 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 12 | 4 | 960 | 48000 | 鋼 | 345 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 14 | 5 | 1131 | 40000 | 不鏽鋼 | 404 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 38000 | 鋼 | 505 | 兩側接觸橡膠密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 50000 | 鋼 | 505 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 40000 | 鋼 | 505 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 6 | 17 | 6 | 1921 | 38000 | 不鏽鋼 | 668 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 6 | 17 | 6 | 2260 | 45000 | 鋼 | 835 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 6 | 17 | 6 | 1921 | 45000 | 不鏽鋼 | 668 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 6 | 17 | 6 | 2260 | 38000 | 鋼 | 835 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 3 | 10 | 4 | 536 | 50000 | 不鏽鋼 | 174 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 3 | 10 | 4 | 630 | 50000 | 鋼 | 218 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 13 | 5 | 1105 | 40000 | 不鏽鋼 | 388 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 48000 | 鋼 | 485 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 13 | 5 | 1105 | 48000 | 不鏽鋼 | 388 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 40000 | 鋼 | 485 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 16 | 5 | 1471 | 36000 | 不鏽鋼 | 536 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 5 | 16 | 5 | 1471 | 43000 | 不鏽鋼 | 536 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 36000 | 鋼 | 670 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 6 | 19 | 6 | 1989 | 32000 | 不鏽鋼 | 708 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 40000 | 鋼 | 885 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 6 | 19 | 6 | 1989 | 40000 | 不鏽鋼 | 708 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 32000 | 鋼 | 885 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 16 | 5 | 1730 | 43000 | 鋼 | 670 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 16 | 5 | 1730 | 36000 | 鋼 | 670 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 1 | 3 | 1 | 68 | 130000 | 不鏽鋼 | 18 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 1.5 | 4 | 1.2 | 112 | 100000 | 鋼 | 33 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 1.5 | 4 | 1.2 | 95 | 100000 | 不鏽鋼 | 26 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 1.5 | 4 | 2 | 95 | 100000 | 不鏽鋼 | 26 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 1.5 | 4 | 2 | 112 | 100000 | 鋼 | 33 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 2 | 5 | 1.5 | 169 | 85000 | 鋼 | 50 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
12天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 2 | 5 | 2.3 | 144 | 85000 | 不鏽鋼 | 40 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 2.5 | 6 | 1.8 | 208 | 71000 | 鋼 | 74 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 2.5 | 6 | 2.6 | 177 | 71000 | 不鏽鋼 | 59 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
10天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 2.5 | 6 | 2.6 | 208 | 71000 | 鋼 | 74 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 2 | 5 | 2.3 | 169 | 85000 | 鋼 | 50 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 3 | 7 | 3 | 332 | 63000 | 不鏽鋼 | 104 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 3 | 7 | 3 | 390 | 63000 | 鋼 | 130 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 9 | 2.5 | 640 | 53000 | 鋼 | 225 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 開放型 | 平面 | 4 | 9 | 2.5 | 544 | 63000 | 不鏽鋼 | 180 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 9 | 4 | 544 | 53000 | 不鏽鋼 | 180 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 4 | 9 | 4 | 640 | 53000 | 鋼 | 225 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 11 | 5 | 608 | 45000 | 不鏽鋼 | 225 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 5 | 11 | 5 | 715 | 45000 | 鋼 | 281 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 6 | 13 | 3.5 | 1080 | 50000 | 鋼 | 440 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 6 | 13 | 5 | 918 | 40000 | 不鏽鋼 | 352 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 6 | 13 | 5 | 1080 | 40000 | 鋼 | 440 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 7 | 14 | 5 | 995 | 40000 | 不鏽鋼 | 408 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 7 | 14 | 5 | 1170 | 40000 | 鋼 | 510 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 開放型 | 平面 | 8 | 16 | 4 | 1610 | 36000 | 鋼 | 710 | 開放型 | AeroShell Fluid 12(油) | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 8 | 16 | 5 | 1369 | 28000 | 不鏽鋼 | 568 | 兩側接觸橡膠密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 8 | 16 | 5 | 1369 | 36000 | 不鏽鋼 | 568 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 8 | 16 | 5 | 1610 | 28000 | 鋼 | 710 | 兩側接觸橡膠密封 | NS Hi-Lube潤滑油 | ||
4天~ | 鋼 | 雙蓋式 | 平面 | 8 | 16 | 5 | 1610 | 36000 | 鋼 | 710 | 兩側鋼板密封 | NS Hi-Lube潤滑油 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 精密度(JIS) | 等級0 | 規格・環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
荷重方向 | 徑向 | 軸承環列數 | 單列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
內部間隙記號 | MC3 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策