(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

螺絲式夾式螺帽 J形

螺絲式夾式螺帽 J形

【特點】
・縮短下側的夾持零件。
・螺絲式夾式螺帽是具有安裝部和螺絲部的薄板彈簧螺帽。
・安裝部的彈黃作用可防止從對手物脫落。
・比焊接螺帽或沉頭螺帽更輕量,可對應相對較輕度的鎖附。
・因安裝空間無法用手或工具鎖緊螺帽的地方可以使用。
・面板的支撐側的浮動設計,可防止夾式螺帽脫落或達到定位功效。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

螺絲型彈片螺帽 J形:相關圖像

 

尺寸圖

 

 
尺寸No.適用
螺牙
(註1)
螺帽適用板
ABD1tPDHHF
最小最大最大
JSN-3001M3×0.51811.290.30.617.545.5
JSN-4001M4×0.72012.7100.40.71.2857
JSN-4003M4-18牙2012.7100.60.81.2857
JSN-5001M5×0.82012.7100.450.71.2868
JSN-5004M5-16牙21.212.711.20.70.71.2968
JSN-5003M5-12牙2212.7120.72.53968
JSN-6001M6×12012.7100.50.71.287.59.5

單位:mm

型號
JSN-3001-3W
JSN-4001-3W
JSN-5001-3W
JSN-5003
JSN-5004
JSN-6001-3W
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(M) 表面處理 螺牙種類 表面處理(詳細) 間距/牙數 全長(A) 適用面板(P) 最小 適用面板(P) 最大
4天~ 3三價鉻酸鹽公制粗螺紋三價鉻酸鹽0.5180.61
4天~ 4三價鉻酸鹽公制粗螺紋三價鉻酸鹽0.7200.71.2
4天~ 5三價鉻酸鹽公制粗螺紋三價鉻酸鹽0.8200.71.2
7天~ 5自攻螺絲12牙222.53
4天~ 5自攻螺絲16牙21.20.71.2
4天~ 6三價鉻酸鹽公制粗螺紋三價鉻酸鹽1200.71.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 用途・機能 簡易安裝 販售單位 零售(能以1pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767