(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TOUCH連結器 FUJI 調速閥β

TOUCH連結器 FUJI 調速閥β

可選擇金屬型或樹脂型的快速接頭。
【特長】
・採用旋轉鎖定環,可防止軟管過度旋轉。
・採用O形環密封,氣密性優異。
・外牙部已完成密封加工。
【用途】
・適合用於機械後方及天花板配管等更換頻率少的場所。
・適合用於樹脂本體容易破損的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI 調速閥β的規格

調速閥β(金屬)

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2C適用軟管外徑
φD
E對面寬度
H
LPR螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
出口制流入口制流
B4-M5SC-0B4-M5SC-I20.635.738.9φ11.0415.512.012.514.022.0M5×0.815.042.0
B4-01SC-0B4-01SC-I20.639.242.4φ11.0419.012.015.014.022.0R1/815.044.5
B6-M5SC-0B6-M5SC-I21.735.738.912.0615.512.012.514.022.0M5×0.816.343.5
B6-01SC-0B6-01SC-I21.739.242.412.0619.012.015.014.022.0R1/816.345.5
B6-02SC-0B6-02SC-I21.742.245.412.0622.014.016.014.022.0R1/416.351.5
B8-01SC-0B8-01SC-I23.741.947.014.0820.014.016.016.525.5R1/817.065.5
B8-02SC-0B8-02SC-I23.744.950.014.0823.014.017.016.525.5R1/417.070.5
B8-03SC-0B8-03SC-I23.745.951.014.0824.017.017.616.525.5R3/817.078.5
B10-02SC-0B10-02SC-I26.648.254.517.01024.517.018.520.230.9R1/417.8112.5
B10-03SC-0B10-03SC-I26.649.255.517.01025.517.019.120.230.9R3/817.8119.0
B10-04SC-0B10-04SC-I26.653.259.517.01029.521.021.520.230.9R1/217.8137.0
B12-03SC-0B12-03SC-I29.152.161.219.01226.519.020.121.232.9R3/819.4153.5
B12-04SC-0B12-04SC-I29.156.165.219.01230.521.022.521.232.9R1/219.4171.5

調速閥β(樹脂)

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2φC適用軟管外徑
φD
E對面寬度
H
LPR螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
出口制流入口制流
B6R-M5SC-0B6R-M5SC-I21.735.738.913.0615.512.012.514.522.0M5×0.816.322.5
B6R-01SC-0B6R-01SC-I21.739.242.413.0619.012.015.014.522.0R1/816.325.0
B6R-02SC-0B6R-02SC-I21.742.245.413.0622.014.016.014.522.0R1/416.330.5
B8R-01SC-0B8R-01SC-I24.241.947.015.0820.014.016.017.025.5R1/817.534.5
B8R-02SC-0B8R-02SC-I24.244.950.015.0823.014.017.017.025.5R1/417.539.5
B8R-03SC-0B8R-03SC-I24.245.951.015.0824.017.017.617.025.5R3/817.547.5
B10R-02SC-0B10R-02SC-I26.648.254.517.01024.517.018.520.230.9R1/418.358.5
B10R-03SC-0B10R-03SC-I26.649.255.517.01025.517.019.120.230.9R3/818.365.0
B10R-04SC-0B10R-04SC-I26.653.259.517.01029.521.021.520.230.9R1/218.383.5
B12R-03SC-0B12R-03SC-I29.152.161.220.01226.519.020.121.732.9R3/819.485.5
B12R-04SC-0B12R-04SC-I29.156.165.220.01230.521.022.521.732.9R1/219.4103.5

控制方向

出口制流型

出口制流型

入口制流型

入口制流型

TOUCH連結器FUJI 調速閥共通的規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
使用壓力範圍0.05MPa~0.7MPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體
金屬部
樹脂部
C3604(黃銅)
聚甲醛
(2)公轉接器C3604(黃銅)
(3)針閥C3604(黃銅)
(4)鎖定環磷青銅
(5)墊圈丁腈橡膠
(6)O形環丁腈橡膠
型號
B4-01SC-I
B4-01SC-O
B4-M5SC-I
B4-M5SC-O
B6-01SC-I
B6-01SC-O
B6-02SC-I
B6-02SC-O
B6-M5SC-I
B6-M5SC-O
B6R-01SC-I
B6R-01SC-O
B6R-02SC-I
B6R-02SC-O
B6R-M5SC-I
B6R-M5SC-O
B8-01SC-I
B8-01SC-O
B8-02SC-I
B8-02SC-O
B8-03SC-I
B8-03SC-O
B8R-01SC-I
B8R-01SC-O
B8R-02SC-I
B8R-02SC-O
B8R-03SC-I
B8R-03SC-O
B10-02SC-I
B10-02SC-O
B10-03SC-I
B10-03SC-O
B10-04SC-I
B10-04SC-O
B10R-02SC-I
B10R-02SC-O
B10R-03SC-I
B10R-03SC-O
B10R-04SC-I
B10R-04SC-O
B12-03SC-I
B12-03SC-O
B12-04SC-I
B12-04SC-O
B12R-03SC-I
B12R-03SC-O
B12R-04SC-I
B12R-04SC-O
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 本體材質 軟管外徑D
(φ)
螺牙尺寸T TRUSCO代碼
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)4R1/8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)4R1/8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)4M5×0.8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)4M5×0.8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)6R1/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)6R1/8360-1323
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)6R1/4-
7天~ 節流式出口C3604(黃銅)6R1/4360-1331
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)6M5×0.8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)6M5×0.8360-1340
9天~ 節流式入口-6R1/8-
4天~ 節流式出口-6R1/8-
9天~ 節流式入口-6R1/4-
9天~ 節流式出口-6R1/4-
9天~ 節流式入口-6M5×0.8-
4天~ 節流式出口-6M5×0.8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)8R1/8-
7天~ 節流式出口C3604(黃銅)8R1/8360-1358
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)8R1/4-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)8R1/4360-1366
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)8R3/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)8R3/8360-1374
9天~ 節流式入口-8R1/8-
9天~ 節流式出口-8R1/8-
9天~ 節流式入口-8R1/4-
9天~ 節流式出口-8R1/4-
9天~ 節流式入口-8R3/8-
9天~ 節流式出口-8R3/8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)10R1/4-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)10R1/4360-1307
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)10R3/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)10R3/8360-1315
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)10R1/2-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)10R1/2-
9天~ 節流式入口-10R1/4-
9天~ 節流式出口-10R1/4-
9天~ 節流式入口-10R3/8-
9天~ 節流式出口-10R3/8-
9天~ 節流式入口-10R1/2-
9天~ 節流式出口-10R1/2-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)12R3/8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)12R3/8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)12R1/2-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)12R1/2-
9天~ 節流式入口-12R3/8-
9天~ 節流式出口-12R3/8-
9天~ 節流式入口-12R1/2-
9天~ 節流式出口-12R1/2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 通用 接續部的種類 外牙+快速接頭
環境・用途 標準 / 耐噴濺 螺牙部材質 C3604(黃銅) 旋鈕的種類 附一字螺絲起子溝槽
固鎖螺帽的種類 雙倒角 使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7
最高使用壓力(MPa) 0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767