(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・流量調整能力超群。
 可輕鬆控制低流量區速度的調整功能。
・阻燃性本體。
 TOUCH連結器Five型的阻燃性本體。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
・螺紋上部的活動性。
 L型本體與螺紋部可旋轉。
 *非旋轉型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體顏色為黑色的外觀
本體顏色為白色的外觀
尺寸圖
型式 | A | B1 | B2 | φC | 適用軟管外徑 φD | E | 對面寬度 H | L | P | R | 螺絲尺寸 T (外牙) | 軟管插入尺寸 | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體黑色 | 本體白色 | |||||||||||||
FB4R-M5SC-O(I) | FB4R-M5SCW-O(I) | 22.3 | 35.7 | 38.9 | 13.0 | 4 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | 22.0 | M5×0.8 | 12.0 | 26.5 |
FB4R-01SC-O(I) | FB4R-01SCW-O(I) | 22.3 | 39.2 | 42.4 | 13.0 | 4 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 14.5 | 22.0 | R1/8 | 12.0 | 29.5 |
FB6R-M5SC-O(I) | FB6R-M5SCW-O(I) | 22.3 | 35.7 | 38.9 | 13.0 | 6 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | 22.0 | M5×0.8 | 12.5 | 25.5 |
FB6R-01SC-O(I) | FB6R-01SCW-O(I) | 22.3 | 39.2 | 42.4 | 13.0 | 6 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 14.5 | 22.0 | R1/8 | 12.5 | 28.5 |
FB6R-02SC-O(I) | FB6R-02SCW-O(I) | 24.8 | 44.9 | 50.1 | 15.0 | 6 | 23.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 25.5 | R1/4 | 12.5 | 41.5 |
FB8R-01SC-O(I) | FB8R-01SCW-O(I) | 24.8 | 41.9 | 47.1 | 15.0 | 8 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 25.5 | R1/8 | 13.7 | 37.0 |
FB8R-02SC-O(I) | FB8R-02SCW-O(I) | 24.8 | 44.9 | 50.1 | 15.0 | 8 | 23.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 25.5 | R1/4 | 13.7 | 42.0 |
FB8R-03SC-O(I) | FB8R-03SCW-O(I) | 26.8 | 49.7 | 56.0 | 17.0 | 8 | 25.5 | 17.0 | 19.1 | 20.2 | 30.9 | R3/8 | 13.7 | 68.5 |
FB10R-02SC-O(I) | FB10R-02SCW-O(I) | 26.8 | 48.7 | 55.0 | 17.0 | 10 | 24.5 | 17.0 | 18.5 | 20.2 | 30.9 | R1/4 | 14.6 | 62.5 |
FB10R-03SC-O(I) | FB10R-03SCW-O(I) | 26.8 | 49.7 | 56.0 | 17.0 | 10 | 25.5 | 17.0 | 19.1 | 20.2 | 30.9 | R3/8 | 14.6 | 69.5 |
FB10R-04SC-O(I) | FB10R-04SCW-O(I) | 26.8 | 53.7 | 60.0 | 17.0 | 10 | 29.5 | 21.0 | 21.5 | 20.2 | 30.9 | R1/2 | 14.6 | 87.5 |
FB12R-03SC-O(I) | FB12R-03SCW-O(I) | 29.3 | 52.7 | 61.8 | 20.0 | 12 | 26.5 | 19.0 | 20.1 | 21.7 | 32.9 | R3/8 | 15.4 | 90.0 |
FB12R-04SC-O(I) | FB12R-04SCW-O(I) | 29.3 | 56.7 | 65.8 | 20.0 | 12 | 30.5 | 21.0 | 22.5 | 21.7 | 32.9 | R1/2 | 15.4 | 108.0 |
使用流體 | 壓縮空氣 |
---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ |
使用壓力範圍 | 0.05MPa~0.7MPa |
適用軟管 | TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 控制方向 | 軟管外徑D (φ) | 螺牙尺寸T | 本體顏色 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 節流式入口 | 4 | R1/8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 4 | R1/8 | 黑色 | 423-4693 | ||
9天~ | 節流式入口 | 4 | R1/8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 4 | M5×0.8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 4 | M5×0.8 | 黑色 | 423-4707 | ||
9天~ | 節流式入口 | 4 | M5×0.8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 6 | R1/8 | 黑色 | - | ||
8天~ | 節流式出口 | 6 | R1/8 | 黑色 | 158-7315 | ||
9天~ | 節流式入口 | 6 | R1/8 | 白色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 6 | R1/8 | 白色 | 158-7447 | ||
9天~ | 節流式入口 | 6 | R1/4 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 6 | R1/4 | 黑色 | 158-7323 | ||
9天~ | 節流式入口 | 6 | R1/4 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 6 | R1/4 | 白色 | 158-7455 | ||
9天~ | 節流式入口 | 6 | M5×0.8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 6 | M5×0.8 | 黑色 | 158-7307 | ||
9天~ | 節流式入口 | 6 | M5×0.8 | 白色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 6 | M5×0.8 | 白色 | 158-7439 | ||
9天~ | 節流式入口 | 8 | R1/8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 8 | R1/8 | 黑色 | 423-4715 | ||
9天~ | 節流式入口 | 8 | R1/8 | 白色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 8 | R1/8 | 白色 | 158-7463 | ||
9天~ | 節流式入口 | 8 | R1/4 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 8 | R1/4 | 黑色 | 158-7340 | ||
9天~ | 節流式入口 | 8 | R1/4 | 白色 | - | ||
6天~ | 節流式出口 | 8 | R1/4 | 白色 | 158-7471 | ||
9天~ | 節流式入口 | 8 | R3/8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 8 | R3/8 | 黑色 | 158-7358 | ||
9天~ | 節流式入口 | 8 | R3/8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 8 | R3/8 | 白色 | 158-7480 | ||
9天~ | 節流式入口 | 10 | R1/4 | 黑色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 10 | R1/4 | 黑色 | 158-7366 | ||
9天~ | 節流式入口 | 10 | R1/4 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 10 | R1/4 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 10 | R3/8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 10 | R3/8 | 黑色 | 158-7374 | ||
9天~ | 節流式入口 | 10 | R3/8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 10 | R3/8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 10 | R1/2 | 黑色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 10 | R1/2 | 黑色 | 158-7382 | ||
9天~ | 節流式入口 | 10 | R1/2 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 10 | R1/2 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 12 | R3/8 | 黑色 | - | ||
4天~ | 節流式出口 | 12 | R3/8 | 黑色 | 158-7391 | ||
9天~ | 節流式入口 | 12 | R3/8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 12 | R3/8 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 12 | R1/2 | 黑色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 12 | R1/2 | 黑色 | - | ||
9天~ | 節流式入口 | 12 | R1/2 | 白色 | - | ||
9天~ | 節流式出口 | 12 | R1/2 | 白色 | - |
Loading...
型式 | 調速閥 | 本體形狀 | 通用 | 接續部的種類 | 外牙+快速接頭 |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 標準 / 耐噴濺 | 螺牙部材質 | C3604(黃銅) | 旋鈕的種類 | 標準 |
固鎖螺帽的種類 | 雙倒角 | 使用溫度範圍(℃) | -5::60 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.05::0.7 |
最高使用壓力(MPa) | 0.7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策