(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D型清潔用軟管

D型清潔用軟管

【特長】
・不但吸塵效果高,也具備優異的柔軟性、耐久性,同時不易纏繞,收納便利。
・此外重量輕,可輕鬆進行清掃作業。
・設計簡潔,充滿潔淨感的色調。
・適合創造舒適環境的軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DC-CLE-D-038-20-L1
DC-CLE-D-038-20-L2
DC-CLE-D-038-20-L3
DC-CLE-D-038-20-L4
DC-CLE-D-038-20-L5
DC-CLE-D-038-20-L6
DC-CLE-D-038-20-L7
DC-CLE-D-038-20-L8
DC-CLE-D-038-20-L9
DC-CLE-D-038-20-L10
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
3天~ 1
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 4
3天~ 5
3天~ 6
3天~ 7
3天~ 8
3天~ 9
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 空氣 裁切服務對應 公稱(或公稱直徑)/mm 38
外徑(φ) 45.5 特性 標準 / 防靜電 / 柔軟性 / 真空 軟管材質 聚氯乙烯
金屬零件安裝位置 顏色 內徑(mm) 38.5