(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防靜電用軟管 V.S.-EF型(防靜電)

防靜電用軟管 V.S.-EF型(防靜電)

【特長】
・透過使用特殊配方軟質聚氯乙烯,可持續發揮優異的抗靜電效果。
・為透明(透明綠色),可確認輸送物。
【用途】
・塑膠顆粒的輸送,特別適合用於須預先乾燥的尼龍或ABS等。
・碳酸鈣粉末等粉體的輸送。
・其他粉體、顆粒的輸送用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

零件安裝範例

防靜電用軟管 V.S.-EF型(防靜電) 構造圖
防靜電用軟管 V.S.-EF型(防靜電) 零件安裝範例

埋溝箍型夾環(附JIS法蘭)

防靜電效果

將防靜電型與一般品配管至PVC顆粒輸送線,測量靜電的最大電壓。

線 品名
-一般品φ38防靜電性φ38
軟質PVC 輸送線1600Volt100Volt
硬質PVC 輸送線33000Volt100Volt

規格表

防靜電用軟管 V.S.-EF型(防靜電) 規格表

(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
(例)「φ100取15M時」以VS-EF-100-15表示

選定時的組合

夾環接頭建議組合表

尺寸夾環接頭
φ25~φ38ABA夾環(埋溝型)筍節型
φ50~φ100箍型夾環(埋溝型)筍節型
φ125~φ150強力固定夾環筍節型

※零件插入時的注意事項

  • 無法使用溝槽式接頭。
  • 請浸泡於中性洗劑或熱水1分鐘後再插入。(請勿使用潤滑油等油脂類)

性質性能資訊、測試資訊

素材特性

項目單位特殊成分氯乙烯一般軟質氯乙烯試驗方法條件
體積電阻率(Ω・cm)2.7×1084.2×1011JIS K-6911
表面電阻率(Ω)9.8×1083.5×1012JIS K-6911
電壓衰減時間50%(sec)0.010.64溫度23℃
濕度60%
電壓衰減時間90%(sec)0.0111.10
電壓衰減時間100%(sec)0.0230.30

●如上所述,「特殊成分氯乙烯」電壓會瞬間衰減。

型號
VS-EF-025-50-L1
VS-EF-025-50-L2
VS-EF-025-50-L3
VS-EF-025-50-L4
VS-EF-025-50-L5
VS-EF-025-50-L6
VS-EF-025-50-L7
VS-EF-025-50-L8
VS-EF-025-50-L9
VS-EF-025-50-L10
VS-EF-025-50-L15
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
3天~ 1
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 4
3天~ 5
3天~ 6
3天~ 7
3天~ 8
3天~ 9
3天~ 10
3天~ 15
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 粉體(食品以外) 裁切服務對應 公稱(或公稱直徑)/mm 25
外徑(φ) 30.8 特性 標準 / 防靜電 / 透明性 / 真空 軟管材質 聚氯乙烯
金屬零件安裝位置 顏色 透明綠色 容許彎曲半徑(mm) 70
使用溫度範圍(℃) -10::50 容許壓力(常溫)(MPa) ::0.2 公稱直徑/英制(φ) 1
內徑(mm) 25.4