(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐磨耗用 新耐熱耐磨軟管

耐磨耗用 新耐熱耐磨軟管

【特長】
・作為耐磨耗軟管,具備優異的耐磨耗性。
・可承受100℃熱風的耐熱規格(直管瞬間熱風溫度最大120℃的設計)。
・除使用導電材料,更利用鋼線的接地效果,再提升安全性。
・輕量且外側為易滑動的構造,使用容易、作業也順暢。
【用途】
・於工廠、船舶、造船所、土木工程現場,用於透過真空輸送機和噴射器進行輸送。
・用於輸送泥漿、燒結水泥、礫石、鐵礦石等。
・用於輸送稻穀、白米、小麥等穀物。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

耐磨耗用 新耐熱耐磨軟管 構造圖

零件安裝範例

耐磨耗用 新耐熱耐磨軟管 零件安裝範例1

強力固定夾環鎖緊
(附JIS法蘭)

耐磨耗用 新耐熱耐磨軟管 零件安裝範例2

SE夾環鎖緊
(附JIS法蘭)

規格表

耐磨耗用 新耐熱耐磨軟管 規格表

(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
(例)「φ100取15M時」以AB-H-100-15表示

選定時的組合

夾環接頭建議組合表

尺寸夾環接頭
φ38~φ100SE夾環筍節型
φ50~φ150強力固定夾環筍節型

※零件插入時的注意事項

  • 無法使用溝槽式接頭。
  • 請浸泡於中性洗劑或熱水1分鐘後再插入。(請勿使用潤滑油等油脂類)
型號
AB-H-038-[1-50/1]
AB-H-050-[1-50/1]
AB-H-065-[1-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)
23天~ 3847.61351 1/238.01 ~ 50
23天~ 5062.6180250.61 ~ 50
5天~ 6576.02252 1/262.41 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 粉體(食品以外) 裁切服務對應 特性 標準 / 耐磨耗性 / 耐熱性 / 真空
軟管材質 合成橡膠(EPDM)+鋼線+聚丙烯 金屬零件安裝位置 顏色
使用溫度範圍(℃) -20::100 容許壓力(常溫)(MPa) ::0.1