(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・V.S.-A型的輕量型。
・可撓性格外優異。
【用途】
・抽吸、運輸共用,特別適合抽吸用。
・灌溉用。
・工業用、土木現場的吸排水用。
構造圖
埋溝型、箍型夾環鎖緊
(附JIS法蘭)
埋溝型、箍型夾環鎖緊
(附M1零件)
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
(例)「φ100取15M時」以VS-A2-100-15表示
尺寸 | 夾環 | 接頭 |
---|---|---|
φ25~φ38 | ABA夾環(埋溝型) | 筍節型 |
φ50~φ100 | 箍型夾環(埋溝型) | 筍節型 |
φ125 | 箍型夾環(埋溝型) | 筍節型 |
※零件插入時的注意事項
型號 |
---|
VS-A2-025-[1-50/1] |
VS-A2-032-[1-50/1] |
VS-A2-038-[1-50/1] |
VS-A2-050-[1-50/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱(或公稱直徑)/mm | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 容許壓力(常溫) (MPa) | 公稱直徑/英制 (φ) | 內徑 (mm) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65天~ | 25 | 30.8 | 70 | ~0.2 | 1 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
50天~ | 32 | 38.2 | 80 | ~0.15 | 1 1/4 | 32.0 | 1 ~ 50 | ||
6天~ | 38 | 44.6 | 90 | ~0.15 | 1 1/2 | 38.0 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 50 | 58 | 150 | ~0.1 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 |
型號 |
---|
Loading...
使用流體/用途 | 水 | 裁切服務對應 | 有 | 特性 | 標準 / 透明性 / 真空 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 聚氯乙烯 | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 自然透明色 |
使用溫度範圍(℃) | -10::50 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策