(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般、編織軟管 V.S.-CL型

一般、編織軟管 V.S.-CL型

【特長】
・相較於V.S.-C3型,輕量化約5%~15%。
・內外側皆平滑,可順暢進行搬運、移動。
【用途】
・一般用、運輸用、抽吸用。
・工業用、灌溉用、土木現場的吸排水用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VS-CL-050-[1-50/1]
VS-CL-065-[1-50/1]
VS-CL-075-[1-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
容許壓力(常溫)
(MPa)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)
6天~ 5057.0610~0.294250.81 ~ 50
13天~ 6571.0800~0.2942 1/263.51 ~ 50
8天~ 7584.01360~0.245376.21 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
容許壓力(常溫)
(MPa)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 裁切服務對應 特性 標準 / 真空
軟管材質 聚氯乙烯 金屬零件安裝位置 顏色 乳白
使用溫度範圍(℃) -10::50