(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般、編織軟管 V.S.-A型

一般、編織軟管 V.S.-A型

【特長】
・因外側凹凸(內側平滑),可撓性格外優異。
・全透明,可確認內部的流動物。
【用途】
・抽吸、運輸共用,特別適合抽吸用。
・灌溉用。
・工業用、土木現場的吸排水用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

一般葉片軟管 V.S.-A型 構造圖

零件安裝範例

一般葉片軟管 V.S.-A型 安裝範例1

埋溝型、箍型夾環鎖緊
(附JIS法蘭)

一般葉片軟管 V.S.-A型 安裝範例2

埋溝型、箍型夾環鎖緊
(附M1零件)

鋼管連接對應表

公稱適用管種公稱直徑
mm英吋SGP(外徑)VP(外徑)
60-50 (60.5)50 (60.5)
75365 (76.3)65 (76)
903 1/280 (89.1)-
100490 (101.6)75 (89)
1154 1/2100 (114.3)100 (114)
1656 1/2150 (165.2)150 (165)

規格表

一般葉片軟管 V.S.-A型 規格表

・★記號表示該尺寸可直接連接鋼管。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
(例)「φ100取15M」以VS-A-100-15表示

選定時的組合

夾環接頭建議組合表

尺寸夾環接頭
φ13~φ38ABA夾環(埋溝型)筍節型
φ50~φ100箍型夾環(埋溝型)筍節型
φ125~φ300箍型夾環(埋溝型)筍節型

※零件插入時的注意事項

  • 無法使用溝槽式接頭。
  • 請浸泡於中性洗劑或熱水1分鐘後再插入。(請勿使用潤滑油等油脂類)
型號
VS-A-013-30-L1
VS-A-013-30-L2
VS-A-013-30-L3
VS-A-013-30-L4
VS-A-013-30-L5
VS-A-013-30-L6
VS-A-013-30-L7
VS-A-013-30-L8
VS-A-013-30-L9
VS-A-013-30-L10
VS-A-019-50-L1
VS-A-019-50-L2
VS-A-019-50-L3
VS-A-019-50-L4
VS-A-019-50-L5
VS-A-019-50-L6
VS-A-019-50-L7
VS-A-019-50-L8
VS-A-019-50-L9
VS-A-019-50-L10
VS-A-025-50-L1
VS-A-025-50-L2
VS-A-025-50-L3
VS-A-025-50-L4
VS-A-025-50-L5
VS-A-025-50-L6
VS-A-025-50-L7
VS-A-025-50-L8
VS-A-025-50-L9
VS-A-025-50-L10
VS-A-032-50-L1
VS-A-032-50-L2
VS-A-032-50-L3
VS-A-032-50-L4
VS-A-032-50-L5
VS-A-032-50-L6
VS-A-032-50-L7
VS-A-032-50-L8
VS-A-032-50-L9
VS-A-032-50-L10
VS-A-060-[1-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
容許壓力(常溫)
(MPa)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)
3天~ 1317.645~0.31/213.01
3天~ 1317.645~0.31/213.02
3天~ 1317.645~0.31/213.03
3天~ 1317.645~0.31/213.04
3天~ 1317.645~0.31/213.05
3天~ 1317.645~0.31/213.06
3天~ 1317.645~0.31/213.07
3天~ 1317.645~0.31/213.08
3天~ 1317.645~0.31/213.09
3天~ 1317.645~0.31/213.010
4天~ 192454~0.33/419.01
3天~ 192454~0.33/419.02
3天~ 192454~0.33/419.03
4天~ 192454~0.33/419.04
3天~ 192454~0.33/419.05
4天~ 192454~0.33/419.06
4天~ 192454~0.33/419.07
4天~ 192454~0.33/419.08
4天~ 192454~0.33/419.09
3天~ 192454~0.33/419.010
3天~ 2531.469~0.3125.41
3天~ 2531.469~0.3125.42
3天~ 2531.469~0.3125.43
3天~ 2531.469~0.3125.44
3天~ 2531.469~0.3125.45
3天~ 2531.469~0.3125.46
3天~ 2531.469~0.3125.47
3天~ 2531.469~0.3125.48
3天~ 2531.469~0.3125.49
3天~ 2531.469~0.3125.410
4天~ 3239.284~0.251 1/432.01
4天~ 3239.284~0.251 1/432.02
4天~ 3239.284~0.251 1/432.03
4天~ 3239.284~0.251 1/432.04
4天~ 3239.284~0.251 1/432.05
4天~ 3239.284~0.251 1/432.06
4天~ 3239.284~0.251 1/432.07
4天~ 3239.284~0.251 1/432.08
4天~ 3239.284~0.251 1/432.09
3天~ 3239.284~0.251 1/432.010
33天~ 6069.7165~0.25-60.51 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
容許壓力(常溫)
(MPa)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 裁切服務對應 特性 標準 / 透明性 / 真空
軟管材質 聚氯乙烯 金屬零件安裝位置 顏色 自然透明色
使用溫度範圍(℃) -10::50