(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KANA管線N.S.

KANA管線N.S.

【特長】
・非聚氯乙烯製,對環境友善!
・可燃燒處理,不會產生戴奧辛、氯氣或硫氧化物等有害氣體。
・輕量且作業性佳!
・與V.S. KANA管線A相比平均可達30%的輕量化。
・實現與聚氯乙烯製產品同等級,甚至更高的彎曲度!
・本體為透明,輕鬆確認輸送物!
・透過採用補強線,達到0.49MPa(5kgf/cm2)的容許壓力!
・運輸、抽吸都能兼用!
・加壓時的軟管伸展度少,耐久性優異!
・耐酸、耐鹼、耐酒精!
【用途】
・一般用、運輸用、抽吸用。
・用於水中泵的啟動。
・取得ISO14001認證工廠等的設備配管用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

零件安裝範例

KANA管線N.S. 構造圖
KANA管線N.S. 零件安裝範例

埋溝箍型夾環鎖緊
(附JIS法蘭)

規格表

KANA管線N.S. 規格表

(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。(例)「φ100取15M」以NS-KL-100-15表示

選定時的組合

夾環接頭建議組合表

尺寸夾環接頭
φ25~φ38ABA夾環
(埋溝型)、SY夾環
筍節型
φ38~φ200外筒加緊筍節型
φ50~φ100箍型夾環(埋溝型)筍節型
φ50~φ200PL 夾環筍節型

※零件插入時的注意事項

  • 無法使用溝槽式接頭。
  • 請浸泡於中性洗劑或熱水1分鐘後再插入。(請勿使用潤滑油等油脂類)
  • 請勿使用瓦斯噴槍加熱軟管。否則產品將起火燃燒。
型號
NS-KL-032-[1-50/1]
NS-KL-038-15-L1
NS-KL-038-15-L2
NS-KL-038-15-L3
NS-KL-038-15-L4
NS-KL-038-15-L5
NS-KL-038-15-L6
NS-KL-038-15-L7
NS-KL-038-15-L8
NS-KL-038-15-L9
NS-KL-038-15-L10
NS-KL-038-[1-50/1]
NS-KL-050-[1-50/1]
NS-KL-065-[1-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)
6天~ 3243.01201 1/432.01 ~ 50
3天~ 3851.01501 1/240.01
3天~ 3851.01501 1/240.02
3天~ 3851.01501 1/240.03
3天~ 3851.01501 1/240.04
3天~ 3851.01501 1/240.05
3天~ 3851.01501 1/240.06
3天~ 3851.01501 1/240.07
3天~ 3851.01501 1/240.08
3天~ 3851.01501 1/240.09
3天~ 3851.01501 1/240.010
13天~ 3851.01501 1/240.01 ~ 50
13天~ 5063225250.01 ~ 50
33天~ 6580.52702 1/263.01 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(或公稱直徑)/mm 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑/英制
(φ)
內徑
(mm)
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 裁切服務對應 特性 標準 / 耐壓性 / 耐藥品性 / 透明性 / 柔軟性 / 真空
軟管材質 熱塑性彈性體+聚烯烴類樹脂 金屬零件安裝位置 顏色
使用溫度範圍(℃) -10::50 容許壓力(常溫)(MPa) ::0.5