(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導管 通風管EF型(防靜電)

導管  通風管EF型(防靜電)

【特長】
・透過使用特殊配方軟質聚氯乙烯,可持續發揮優異的抗靜電效果。
・為透明(透明綠色),可確認輸送物。
【用途】
・無塵室等需要抗靜電的室內排氣用。
・木工機械等的集塵用。
・其他粉體的輸送用途。

(i)請注意

  • 請注意!本商品依照批次生產不同,商品顏色可能會有色差,同訂單出貨商品亦無法保證顏色完全一致。顏色色差不影響商品規格、使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

導管 通風管EF型 (防靜電)構造圖

規格表

導管 通風管EF型 (防靜電)規格表

・不可使用安裝用縮管接頭。軟管請直接安裝於接頭(導電品)。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
 例)「φ100取15M時」以DC-EF-100-15表示

性質性能資訊、測試資訊

素材特性

項 目單位特殊成分氯乙烯一般軟質氯乙烯試驗方法條件
體積電阻率(Ω・cm)2.7×1084.2×1011JIS K-6911
表面電阻率(Ω)9.8×1083.5×1012JIS K-6911
電壓衰減時間50%(sec)0.010.64溫度23℃
濕度60%
電壓衰減時間90%(sec)0.0111.10
電壓衰減時間100%(sec)0.0230.30

・如上所述,「特殊成分氯乙烯」電壓會瞬間衰減。

型號
DC-EF-032-50-L1
DC-EF-032-50-L2
DC-EF-032-50-L3
DC-EF-032-50-L4
DC-EF-032-50-L5
DC-EF-032-50-L6
DC-EF-032-50-L7
DC-EF-032-50-L8
DC-EF-032-50-L9
DC-EF-032-50-L10
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
5天~ 1
5天~ 2
5天~ 3
5天~ 4
5天~ 5
5天~ 6
5天~ 7
5天~ 8
5天~ 9
5天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PVC(聚氯乙烯) 裁切服務對應 特性 標準 / 静電性
內徑(φ) 32.4 外徑(φ) 38.6 顏色 透明
使用流體 粉體 / 空氣 最高容許壓力(常溫時)(MPa) 0.06 容許彎曲半徑(mm) 32
公稱mm(英吋) 32(1 1/4)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767