(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導管 通風管耐油

導管  通風管耐油

【特長】
・內部阻力少,輸送能力大。
・由於使用耐油性的特殊聚氯乙烯製成,對潤滑油、切削油等油品的耐油性優異。
・切斷、安裝容易,可輕鬆進行配管工程。
【用途】
・車床、銑床等工作機械的油霧回收用。
・油品飛濺的工作場所中,吸排氣施工設備的送排氣用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

導管 耐油通風管 構造圖

規格表

導管 耐油通風管 規格表

・安裝用縮管接頭皆為選購品。
・φ175無安裝用縮管接頭。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。 
例)「φ100取15M」以DC-O-100-15表示

型號
DC-O-032-50-L1
DC-O-032-50-L2
DC-O-032-50-L3
DC-O-032-50-L4
DC-O-032-50-L5
DC-O-032-50-L6
DC-O-032-50-L7
DC-O-032-50-L8
DC-O-032-50-L9
DC-O-032-50-L10
DC-O-075-[1-30/1]
DC-O-100-[1-30/1]
DC-O-150-[1-20/1]
DC-O-200-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
最高容許壓力(常溫時)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
公稱mm(英吋)
6天~ 32.438.60.0632132(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632232(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632332(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632432(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632532(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632632(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632732(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632832(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632932(1 1/4)
6天~ 32.438.60.06321032(1 1/4)
14天~ 76.486.40.04751 ~ 3075(3)
14天~ 101.6112.20.031001 ~ 30100(4)
14天~ 152.4164.80.021501 ~ 20150(6)
14天~ 203.7217.10.012001 ~ 20200(8)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PVC(聚氯乙烯) 裁切服務對應 特性 標準 / 耐油性
顏色 灰+黑 使用流體 切削油 / 潤滑油 / 空氣 / 油霧

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767