(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導管 AR型 (型號表)

導管  AR型

【特長】
・相較於PVC製的導管,具備優異的耐磨耗性。
・耐寒性、耐熱性優異(使用溫度範圍/-30℃~80℃)。
・導電效果(防靜電)高的導管。
・不易纏繞,使用容易。
・此軟管可廣泛適應作業環境的溫度變化,且較不易如既有橡膠軟管發生臭氧龜裂。
・切斷、安裝容易,可輕鬆進行配管工程。
【用途】
・粉體顆粒、鐵粉、紙屑、木粉的輸送。
・耐熱熱風機用。
・其他要求耐磨耗、耐熱、導電效果的導管用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

導管 AR型 構造圖

■安裝方法

AR縮管接頭安裝範例

安裝時請直接插入或使用專用的通風管縮管接頭。請使用SY夾環鎖緊。
導管 AR型 安裝範例

規格表

導管 AR型 規格表

・安裝用縮管接頭皆為選購品。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
 例)「φ100取15M」以DC-AR-100-15表示

型號
DC-AR-038-[1-30/1]
DC-AR-050-[1-30/1]
DC-AR-065-[1-30/1]
DC-AR-075-[1-30/1]
DC-AR-100-[1-30/1]
DC-AR-150-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
最高容許壓力(常溫時)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
公稱mm(英吋)
92天~ 38.147.80.03451 ~ 3038(1 1/2)
14天~ 50.661.80.03551 ~ 3050(2)
14天~ 62.473.60.02651 ~ 3065(2 1/2)
14天~ 76.487.80.02751 ~ 3075(3)
77天~ 101.6113.60.011001 ~ 30100(4)
14天~ 152.4166.80.011501 ~ 20150(6)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚烯烴類樹脂 裁切服務對應 特性 標準 / 静電性 / 耐磨耗性 / 耐寒性 / 耐熱性
顏色 使用流體 粉體 / 粒體 / 紙屑 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767