(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・全透明,可確認內部的輸送物。
・內部阻力少,具有強大輸送能力。
・輕量且容易彎曲,可達作業省力目的。
・切斷、安裝容易,可輕鬆進行配管工程。
【用途】
・木工機械集塵用。
・粉體、顆粒、氣體的輸送。
・室內及工廠設備的送排氣用。
・其他需要確認輸送物的用途。
・φ175縮管接頭為橡膠製(EPDM)。
・安裝用縮管接頭皆為選購品。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
例)「φ100取15M」以DC-T-100-15表示
型號 |
---|
DC-T-038-50-L1 |
DC-T-038-50-L2 |
DC-T-038-50-L3 |
DC-T-038-50-L4 |
DC-T-038-50-L5 |
DC-T-038-50-L6 |
DC-T-038-50-L7 |
DC-T-038-50-L8 |
DC-T-038-50-L9 |
DC-T-038-50-L10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (m) |
---|---|---|---|
5天~ | 1 | ||
5天~ | 2 | ||
5天~ | 3 | ||
5天~ | 4 | ||
5天~ | 5 | ||
5天~ | 6 | ||
5天~ | 7 | ||
5天~ | 8 | ||
5天~ | 9 | ||
5天~ | 10 |
Loading...
材質 | PVC(聚氯乙烯) | 裁切服務對應 | 有 | 特性 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
內徑(φ) | 37.3 | 外徑(φ) | 44.5 | 顏色 | 透明 |
使用流體 | 粉體 / 粒體 / 空氣 | 最高容許壓力(常溫時)(MPa) | 0.06 | 容許彎曲半徑(mm) | 38 |
公稱mm(英吋) | 38(1 1/2) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策