(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NEW KANA導管

NEW KANA導管

【特長】
・具有補強線,耐壓性優異。
・輕又有彈性,可達到省力化目的。
・切斷、安裝容易,可輕鬆進行配管工程。
【用途】
・設備、機器類的送氣、排氣用。
・空調設備。
・其他集塵、送排氣用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

新KANA導管 構造圖

■安裝方法

通風管縮管接頭安裝範例

安裝時請直接插入或使用專用的通風管縮管接頭。請使用SY夾環鎖緊。
新KANA導管 安裝範例

規格表

新KANA導管 規格表

・φ175縮管接頭為橡膠製(EPDM)。
・安裝用縮管接頭皆為選購品。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
 例)「φ100取15M」以DC-NK-100-15表示

型號
DC-NK-032-[1-50/1]
DC-NK-038-50-L1
DC-NK-038-50-L2
DC-NK-038-50-L3
DC-NK-038-50-L4
DC-NK-038-50-L5
DC-NK-038-50-L6
DC-NK-038-50-L7
DC-NK-038-50-L8
DC-NK-038-50-L9
DC-NK-038-50-L10
DC-NK-038-[1-50/1]
DC-NK-050-30-L1
DC-NK-050-30-L2
DC-NK-050-30-L3
DC-NK-050-30-L4
DC-NK-050-30-L5
DC-NK-050-30-L6
DC-NK-050-30-L7
DC-NK-050-30-L8
DC-NK-050-30-L9
DC-NK-050-30-L10
DC-NK-090-[1-30/1]
DC-NK-100-[1-30/1]
DC-NK-175-[1-20/1]
DC-NK-300-[1-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
最高容許壓力(常溫時)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
公稱mm(英吋)
9天~ 3239.20.10321 ~ 5032(1 1/4)
5天~ 3845.80.1038138(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038238(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038338(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038438(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038538(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038638(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038738(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038838(1 1/2)
5天~ 3845.80.1038938(1 1/2)
5天~ 3845.80.10381038(1 1/2)
9天~ 3845.80.10381 ~ 5038(1 1/2)
5天~ 50.661.00.0850150(2)
5天~ 50.661.00.0850250(2)
5天~ 50.661.00.0850350(2)
5天~ 50.661.00.0850450(2)
5天~ 50.661.00.0850550(2)
5天~ 50.661.00.0850650(2)
5天~ 50.661.00.0850750(2)
5天~ 50.661.00.0850850(2)
5天~ 50.661.00.0850950(2)
5天~ 50.661.00.08501050(2)
14天~ 88.999.30.07901 ~ 3090(3 1/2)
9天~ 101.6113.00.071001 ~ 30100(4)
34天~ 177.8192.40.031751 ~ 20175(7)
54天~ 303320.00.023001 ~ 10300(12)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PVC(聚氯乙烯) 裁切服務對應 特性 標準
顏色 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767