(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導管 通風管EE型

導管  通風管EE型

【特長】
・內部阻力少,輸送能力大。
・彎曲容易,同時因為輕量的關係,作業省力。
・切斷、安裝容易,可輕鬆進行配管工程。
【用途】
・室內的送排氣用。
・工廠設備的送排氣用。
・其他集塵、送排氣用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

鋼管連接對應表

導管 通風管EE型 構造圖
公稱直徑適用管種公稱直徑SY 夾環
品番
(mm)(英吋)SGP(外徑)VP(外徑)
75365 ( 76.3)65 ( 76)SY 75
903 1/280 ( 89.1)75 ( 89)SY 90
100490 (101.6)-SY100
1154 1/2100 (114.3)100 (114)SY117
1656 1/2150 (165.2)150 (165)SY165

■安裝方法

通風管縮管接頭安裝範例

安裝時請直接插入或使用專用的通風管縮管接頭。請使用SY夾環鎖緊。
導管 通風管EE型 安裝範例

規格表

導管 通風管EE型 規格表

・標示※符號的尺寸表示可直接連結於鋼管。
・縮管接頭為φ175橡膠製(EPDM)。
・安裝用縮管接頭皆為選購品。
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
 例)「φ100取15M時」以DC-EE-100-15表示

型號
DC-EE-032-50-L1
DC-EE-032-50-L2
DC-EE-032-50-L3
DC-EE-032-50-L4
DC-EE-032-50-L5
DC-EE-032-50-L6
DC-EE-032-50-L7
DC-EE-032-50-L8
DC-EE-032-50-L9
DC-EE-032-50-L10
DC-EE-032-50-L20
DC-EE-032-[1-50/1]
DC-EE-038-50-L1
DC-EE-038-50-L2
DC-EE-038-50-L3
DC-EE-038-50-L4
DC-EE-038-50-L5
DC-EE-038-50-L6
DC-EE-038-50-L7
DC-EE-038-50-L8
DC-EE-038-50-L9
DC-EE-038-50-L10
DC-EE-038-[1-50/1]
DC-EE-050-[1-30/1]
DC-EE-065-[1-30/1]
DC-EE-075-[1-30/1]
DC-EE-115-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
最高容許壓力(常溫時)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
公稱mm(英吋)
5天~ 32.438.60.0632132(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632232(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632332(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632432(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632532(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632632(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632732(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632832(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632932(1 1/4)
5天~ 32.438.60.06321032(1 1/4)
5天~ 32.438.60.06322032(1 1/4)
9天~ 32.438.60.06321 ~ 5032(1 1/4)
5天~ 37.344.50.0638138(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638238(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638338(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638438(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638538(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638638(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638738(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638838(1 1/2)
5天~ 37.344.50.0638938(1 1/2)
5天~ 37.344.50.06381038(1 1/2)
9天~ 37.344.50.06381 ~ 5038(1 1/2)
11天~ 50.659.80.05501 ~ 3050(2)
9天~ 62.471.60.04651 ~ 3065(2 1/2)
49天~ 76.486.40.04751 ~ 3075(3)
7天~ 114.3125.30.031101 ~ 20115(4 1/2)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PVC(聚氯乙烯) 裁切服務對應 特性 標準
顏色 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767