(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導管 D型

導管  D型

【特長】
・作為一般用導管,擁有豐富實績,品質優異值得信賴。
・切斷、安裝容易,可輕鬆進行配管工程。
【用途】
・集塵裝置、大樓空調用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

導管 D型 構造圖

■安裝方法

通風管縮管接頭安裝範例

安裝時請直接插入或使用專用的通風管縮管接頭。請使用SY夾環鎖緊。
導管 D型 安裝範例

規格表

導管 D型 規格表

・縮管接頭為φ175橡膠製(EPDM)
・安裝用縮管接頭皆為選購品
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。 
例)「φ100取15M時」以DC-D-100-15表示

型號
DC-D-032-50-L1
DC-D-032-50-L2
DC-D-032-50-L3
DC-D-032-50-L4
DC-D-032-50-L5
DC-D-032-50-L6
DC-D-032-50-L7
DC-D-032-50-L8
DC-D-032-50-L9
DC-D-032-50-L10
DC-D-032-[1-50/1]
DC-D-038-[1-50/1]
DC-D-050-35-L1
DC-D-050-35-L2
DC-D-050-35-L3
DC-D-050-35-L4
DC-D-050-35-L5
DC-D-050-35-L6
DC-D-050-35-L7
DC-D-050-35-L8
DC-D-050-35-L9
DC-D-050-35-L10
DC-D-065-[1-30/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
最高容許壓力(常溫時)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
公稱mm(英吋)
5天~ 32.438.60.0632132(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632232(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632332(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632432(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632532(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632632(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632732(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632832(1 1/4)
5天~ 32.438.60.0632932(1 1/4)
5天~ 32.438.60.06321032(1 1/4)
14天~ 32.438.60.06321 ~ 5032(1 1/4)
14天~ 37.344.50.06381 ~ 5038(1 1/2)
5天~ 50.859.80.0550150(2)
5天~ 50.859.80.0550250(2)
5天~ 50.859.80.0550350(2)
5天~ 50.859.80.0550450(2)
5天~ 50.859.80.0550550(2)
5天~ 50.859.80.0550650(2)
5天~ 50.859.80.0550750(2)
5天~ 50.859.80.0550850(2)
5天~ 50.859.80.0550950(2)
5天~ 50.859.80.05501050(2)
14天~ 6473.20.04651 ~ 3065(2 1/2)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PVC(聚氯乙烯) 裁切服務對應 特性 標準
顏色 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767