(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

通風管N.S.D.

通風管N.S.D.

【特長】
・成功達到比聚氯乙烯通風管輕4成的輕量化!
・可提升送風、排氣效率的內面平滑設計!
・即使高溫也不變形的耐熱性能!
・持續優異的防靜電效果!
・無有毒氣體!可燃燒的環境性能!
・套管也是聚氯乙烯製!
【用途】
・室內的送排氣用。
・工廠設備的送排氣用。
・其他集塵的送排氣用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

通風管N.S.D. 通風管N.S.D構造圖

規格表

通風管N.S.D. 規格表

(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。(例)「φ100取15M時」以DC-NS-D-100-15表示

使用範例

施工現場

通風管N.S.D. 使用範例01
型號
DC-NS-D-032-50-L1
DC-NS-D-032-50-L2
DC-NS-D-032-50-L3
DC-NS-D-032-50-L4
DC-NS-D-032-50-L5
DC-NS-D-032-50-L6
DC-NS-D-032-50-L7
DC-NS-D-032-50-L8
DC-NS-D-032-50-L9
DC-NS-D-032-50-L10
DC-NS-D-038-50-L1
DC-NS-D-038-50-L2
DC-NS-D-038-50-L3
DC-NS-D-038-50-L4
DC-NS-D-038-50-L5
DC-NS-D-038-50-L6
DC-NS-D-038-50-L7
DC-NS-D-038-50-L8
DC-NS-D-038-50-L9
DC-NS-D-038-50-L10
DC-NS-D-038-[1-30/1]
DC-NS-D-065-[1-30/1]
DC-NS-D-100-[1-30/1]
DC-NS-D-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
最高容許壓力(常溫時)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
公稱直徑mm(英制)
6天~ 32.438.60.0632132(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632232(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632332(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632432(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632532(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632632(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632732(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632832(1 1/4)
6天~ 32.438.60.0632932(1 1/4)
6天~ 32.438.60.06321032(1 1/4)
6天~ 38.144.50.0638138(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638238(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638338(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638438(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638538(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638638(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638738(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638838(1 1/2)
6天~ 38.144.50.0638938(1 1/2)
5天~ 38.144.50.06381038(1 1/2)
12天~ 38.144.50.06381 ~ 3038(1 1/2)
12天~ 62.471.60.04651 ~ 3065(2 1/2)
13天~ 101.0110.50.031001 ~ 30100(4)
8天~ 125.9137.00.021251 ~ 20125(5)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 熱塑性彈性體+聚烯烴類樹脂 裁切服務對應 特性 標準 / 静電性 / 耐熱性
顏色 使用流體 空氣 使用溫度範圍(℃) -20::70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767