(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭2 螺絲型

浮動接頭2 螺絲型

可用於空氣配管分岐的接頭。
【特長】
・可簡單完成配管的分岐
・每個配管口皆可旋轉(可用側面的鎖緊螺帽固定)
・可從2~5線中選擇
【用途】
・最適合分歧配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

萬向接頭2 螺絲型的規格

外觀(5向)

外觀(5向)

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

主要零件材質

零件名稱材質
本體部C3604(黃銅)
密封材NBR(丁腈橡膠)
安裝托架鋼(鍍鎳)

2向

尺寸圖

尺寸圖

型式ABCEF對面寬度
H
JKLMNPφQ螺絲尺寸重量
(g)
T1T2T3
2MF1-173.046.034.559.034.017.059.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8138.4
2MF2-281.046.039.567.034.021.068.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4207.2
2MF3-385.052.044.571.040.023.071.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8272.0
2MF4-493.052.049.079.040.026.083.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2356.4

3向

尺寸圖

尺寸圖

型式ABCEF對面寬度
H
JKLMNPφQ螺絲尺寸重量
(g)
T1T2T3
3MF1-190.046.034.576.034.017.076.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8172.8
3MF2-2102.046.039.588.034.021.089.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4272.0
3MF3-3108.052.044.594.040.023.094.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8362.6
3MF4-4119.052.049.0105.040.026.0109.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2464.6

4向

尺寸圖

尺寸圖

型式ABCEF對面寬度
H
JKLMNPφQ螺絲尺寸重量
(g)
T1T2T3
4MF1-1107.046.034.593.034.017.093.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8209.4
4MF2-2123.046.039.5109.034.021.0110.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4336.0
4MF3-3131.052.044.5117.040.023.0117.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8445.4
4MF4-4145.052.049.0131.040.026.0135.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2579.6

5向

尺寸圖

尺寸圖

型式ABCEF對面寬度
H
JKLMNPφQ螺絲尺寸重量
(g)
T1T2T3
5MF1-1124.046.034.5110.034.017.0110.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8241.8
5MF2-2144.046.039.5130.034.021.0131.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4400.4
5MF3-3154.052.044.5140.040.023.0140.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8535.2
5MF4-4171.052.049.0157.040.026.0161.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2690.4
型號
2MF1-1
2MF2-2
2MF3-3
2MF4-4
3MF1-1
3MF2-2
3MF3-3
3MF4-4
4MF1-1
4MF2-2
4MF3-3
4MF4-4
5MF1-1
5MF2-2
5MF3-3
5MF4-4
型號數量折扣標準
出貨日
分岔口數 螺牙尺寸 T1/T 螺牙尺寸 T2/T 螺牙尺寸 T3
9天~ 21/4B1/8B1/8B
9天~ 23/8B1/4B1/4B
9天~ 23/8B1/4B3/8B
9天~ 21/2B3/8B1/2B
9天~ 31/4B1/8B1/8B
9天~ 33/8B1/4B1/4B
9天~ 33/8B1/4B3/8B
9天~ 31/2B3/8B1/2B
9天~ 41/4B1/8B1/8B
9天~ 43/8B1/4B1/4B
9天~ 43/8B1/4B3/8B
9天~ 41/2B3/8B1/2B
9天~ 51/4B1/8B1/8B
9天~ 53/8B1/4B1/4B
9天~ 53/8B1/4B3/8B
9天~ 51/2B3/8B1/2B

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 配管歧管塊 配管口型 旋轉 材質 黃銅(C3604)
配管連接種類 第1口 Rc螺紋 配管連接種類 第2口 Rc螺紋 分岔連接種類 Rc螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767