(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

消音器 CSS-F型(扁平型)

消音器 CSS-F型(扁平型)

【特長】
・種類豐富:可選擇材質及尺寸。
・黃銅型:強度、耐腐蝕性優異,最適合高溫場所使用。
・黃銅扁平型:可防止空氣中的塵埃等異物侵入。
・不鏽鋼型:可作為水或科學藥品的過濾器使用。
・樹脂型:有輕量小型,也有大流量設計(CSN-H型)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

外觀
最高使用壓力1MPa
保證耐壓力2MPa
使用溫度範圍5~150℃
本體SUS304
濾心SUS316燒結體(70μm)
消音效果20dB以上
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

規格表

型號φACL對面寬度
H
螺絲尺寸
T
(外牙)
重量
(g)
有效斷面積
(mm2)
CSS-01F12.514.510.513R1/883.5
CSS-02F15.2191316R1/4154.0
CSS-03F18.622.51619R3/8236.5
CSS-04F23.125.51524R1/23912
型號
CSS-01F
CSS-02F
CSS-03F
CSS-04F
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(mm2)
安裝螺絲公稱T 有效斷面積【區分】 TRUSCO代碼
3天~ 3.51/8B(6A)5以下326-9671
3天~ 41/4B(8A)5以下326-9680
3天~ 6.53/8B(10A)~10326-9698
7天~ 121/2B(15A)~15326-9701

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 本體材質 SUS304 管連接口的種類 R
護蓋 濾心材質 SUS316燒結體 消音効果(dB) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767