(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・種類豐富:可選擇材質及尺寸。
・黃銅型:強度、耐腐蝕性優異,最適合高溫場所使用。
・黃銅扁平型:可防止空氣中的塵埃等異物侵入。
・不鏽鋼型:可作為水或科學藥品的過濾器使用。
・樹脂型:有輕量小型,也有大流量設計(CSN-H型)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
最高使用壓力 | 1MPa |
---|---|
保證耐壓力 | 2MPa |
使用溫度範圍 | 5~150℃ |
本體 | SUS304 |
濾心 | SUS316燒結體(70μm) |
消音效果 | 20dB以上 |
型號 | φA | C | L | 對面寬度 H | 螺絲尺寸 T (外牙) | 重量 (g) | 有效斷面積 (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS-M5 | 8 | 20 | 13 | 8 | M5×0.8 | 4 | 4 |
CSS-01 | 11.5 | 27.5 | 23.5 | 13 | R1/8 | 12 | 13 |
CSS-02 | 14 | 35 | 30 | 16 | R1/4 | 24 | 20 |
CSS-03 | 17.5 | 47.5 | 41 | 19 | R3/8 | 38 | 25 |
CSS-04 | 22 | 57 | 50 | 24 | R1/2 | 60 | 56 |
Loading...
型式 | 標準 | 本體材質 | SUS304 | 護蓋 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
濾心材質 | SUS316燒結體 | 消音効果(dB) | 20 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策