(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

消音器 CSB-F型(扁平型)

消音器 CSB-F型(扁平型)

【特長】
・種類豐富:可選擇材質及尺寸。
・黃銅型:強度、耐腐蝕性優異,最適合高溫場所使用。
・黃銅扁平型:可防止空氣中的塵埃等異物侵入。
・不鏽鋼型:可作為水或科學藥品的過濾器使用。
・樹脂型:有輕量小型,也有大流量設計(CSN-H型)。

(i)請注意

  • 本產品圖片為代表圖像,實際提供產品無O形環

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

外觀

外觀

最高使用壓力1MPa
保證耐壓力2MPa
使用溫度範圍5~150℃
材質本體C3604(黃銅)
濾心黃銅燒結體(40μm)
消音效果20dB以上
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

規格表

型號φACL對面寬度
H
螺絲尺寸
T
(外牙)
重量
(g)
有效斷面積
(mm2)
CSB-M5F7.58.848M5×0.823.5
CSB-01F10.812.7711R1/855.0
CSB-02F13.317.81214R1/4116.0
CSB-03F16.521.21518R3/8208.5
CSB-04F20.624.51722R1/23314
型號
CSB-01F
CSB-02F
CSB-03F
CSB-04F
CSB-M5F
型號數量折扣標準
出貨日
管連接口的種類 有效斷面積
(mm2)
安裝螺絲公稱T 有效斷面積【區分】 TRUSCO代碼
3天~ R51/8B(6A)5以下326-9779
3天~ R6.01/4B(8A)~10326-9787
3天~ R8.53/8B(10A)~10326-9795
3天~ R141/2B(15A)~15326-9809
3天~ M3.5M5X0.85以下326-9761

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 本體材質 黃銅 護蓋
濾心材質 黃銅燒結體 消音効果(dB) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767