(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・種類豐富:可選擇材質及尺寸。
・黃銅型:強度、耐腐蝕性優異,最適合高溫場所使用。
・黃銅扁平型:可防止空氣中的塵埃等異物侵入。
・不鏽鋼型:可作為水或科學藥品的過濾器使用。
・樹脂型:有輕量小型,也有大流量設計(CSN-H型)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
尺寸圖
型式 | φA | C | L | 對面寬度 H | 螺絲尺寸 T (外牙) | 重量 (g) | 有效斷面積 (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF-01H | 11 | 35.5 | 31.5 | 11 | R1/8 | 10 | 25 |
CSF-02H | 14.2 | 44 | 38 | 15 | R1/4 | 20 | 38 |
CSF-03H | 17.5 | 56.5 | 50 | 18 | R3/8 | 35 | 79 |
CSF-04H | 22 | 69 | 60 | 23 | R1/2 | 64 | 120 |
最高使用壓力 | 1.5MPa | |
---|---|---|
保證耐壓力 | 2MPa | |
使用溫度範圍 | 5~120℃ | |
材質 | 本體 | 鋼 |
濾心 | SUS304 濾網(340μm) | |
消音效果 | 30dB以上 |
Loading...
型式 | 標準 | 本體材質 | 鋼 | 管連接口的種類 | R |
---|---|---|---|---|---|
護蓋 | 無 | 濾心材質 | SUS316燒結體 | 消音効果(dB) | 30 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策