(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器 螺紋接管連結器

TOUCH連結器 螺紋接管連結器

【特長】
・特殊構造已取得專利。採用特殊的鎖定環,擁有快速接頭中最高級別的拔除強度與耐久性
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

外觀

外觀

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體
金屬型
樹脂型
C3604(黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環標準型:黃銅
(4)釋放手柄鋅合金(鍍黃銅)
(5)擋塊聚甲醛
(6)止動環SUS(不鏽鋼)
(7)O形環NBR(丁腈橡膠)
(8)彈簧鋼琴線(鍍三價鉻)

規格表

型號A適用軟管外徑
φD
對面寬度L螺絲尺寸
T
有效截面積(mm2)軟管插入尺寸重量
(g)
H1H2優力膠尼龍
CKN-4-M529.7412.0φ2.026.2M5×0.82.72.919.513.8
CKN-4-0126.7412.03.022.7R1/83.35.519.513.0
CKN-4-0226.7414.03.020.7R1/43.35.519.520.4
CKN-6-0132.2614.04.028.2R1/810.514.022.519.2
CKN-6-0232.2614.04.026.2R1/411.014.522.522.6
CKN-6-0332.2617.04.025.8R3/811.014.522.540.2
CKN-8-0136.2817.05.032.2R1/815.020.022.532.6
CKN-8-0234.2817.06.028.2R1/417.527.522.530.8
CKN-8-0331.2817.06.024.8R3/817.527.522.532.0
CKN-10-0140.91019.05.036.9R1/820.028.025.041.4
CKN-10-0238.91019.06.032.9R1/430.042.025.038.4
CKN-10-0337.91019.08.031.5R3/830.042.025.041.6
CKN-10-0434.91021.08.026.9R1/230.042.025.054.4
CKN-12-0246.41221.07.040.4R1/443.050.028.052.0
CKN-12-0343.91221.09.037.5R3/843.050.028.052.4
CKN-12-0444.41221.09.036.4R1/245.055.028.063.2
型號
CKN-4-01
CKN-4-02
CKN-6-01
CKN-6-02
CKN-6-03
CKN-8-01
CKN-8-02
CKN-8-03
CKN-10-01
CKN-10-02
CKN-10-03
CKN-10-04
CKN-12-02
CKN-12-03
CKN-12-04
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
9天~ 4R1/8
9天~ 4R1/4
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
4天~ 6R3/8
4天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
4天~ 8R3/8
4天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
9天~ 10R3/8
4天~ 10R1/2
4天~ 12R1/4
4天~ 12R3/8
4天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 黃銅 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 螺紋接管連結器 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767