(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TOUCH連結器FUJI 絕緣插頭

TOUCH連結器FUJI 絕緣插頭

TOUCH連結器FUJI用絕緣插頭。
【特長】
・只要插入TOUCH連結器FUJI的插入口,即可絕緣
・樹脂製
【用途】
・最適合各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

盲插銷
使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

主要零件材質圖

主要零件材質圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)

規格表

型號
Model
AφBφCL重量
Weight
(g)
RP-430.04.08.015.00.5
RP-636.06.010.019.71.0
RP-836.08.012.019.02.0
RP-1040.010.014.022.22.5
RP-1243.012.016.023.64.0
型號
RP-4
RP-6
RP-8
RP-10
RP-12
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
4天~ 4
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 接頭種類 其他形狀 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 聚甲醛 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 無密封構造 其他形狀 盲孔插頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767