(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器FUJI 隔板接頭(金屬)

TOUCH連結器FUJI 隔板接頭(金屬)

最適合嚴苛環境的金屬型快速接頭。
【特長】
・採用旋轉鎖定環,可防止軟管過度旋轉。
・採用O形環密封,氣密性優異。
・若安裝另售的顯示環,可便於配管辨識。
【用途】
・最適合用於機器人等運作部的配管作業。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI 閥頭接頭(金屬)的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AφBC
Max.
適用
軟管
外徑
φD
對面寬度
H
螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
4-00BU31.010.510.0414.0M12×115.019.5
6-00BU33.612.510.0617.0M14×116.327.5
8-00BU35.014.510.0819.0M16×117.033.5
10-00BU36.617.010.01024.0M20×117.853.5
12-00BU39.819.010.01224.0M22×119.460.0

TOUCH連結器FUJI共通的規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、
TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)
型號
4-00BU
6-00BU
8-00BU
10-00BU
12-00BU
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
4天~ 4M12X1
4天~ 6M14X1
8天~ 8M16X1
4天~ 10M20X1
4天~ 12M22X1

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 鋅合金 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 同徑 隔板接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767