(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TOUCH連結器FUJI 公端L型

TOUCH連結器FUJI 公端L型

可輕鬆拆裝空氣軟管的快速接頭。
【特長】
・旋轉鎖定環型。可防止軟管過度旋轉
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
【用途】
・最適合各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

公L型(金屬)
使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

主要零件材質圖

主要零件材質圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)

規格表

型號
Model
ABφC適用
軟管
外徑
Tube 0.D.
φD
E1E2φF二面寬度
Spanner
Flats
H
L螺絲
尺寸
Thread
T
軟管
插入尺寸
Tube
Insertion
Depth
重量
Weight
(g)
4-M5ML17.721.011.047.16.52.710.017.5M5×0.815.017.0
4-01ML17.725.011.047.16.52.710.021.0R1/815.021.0
4-02ML17.728.011.047.16.52.714.022.0R1/415.026.0
6-M5ML19.523.013.068.37.52.712.019.5M5×0.816.324.0
6-01ML19.526.013.068.37.52.712.022.0R1/816.328.5
6-02ML19.529.013.068.37.52.714.023.0R1/416.331.5
6-03ML19.530.013.068.37.52.717.023.6R3/816.338.5
8-01ML21.227.015.089.59.02.714.023.0R1/817.036.0
8-02ML21.230.015.089.59.02.714.024.0R1/417.040.0
8-03ML21.231.015.089.59.02.717.024.6R3/817.044.0
10-01ML23.028.017.01010.510.02.717.024.0R1/817.842.0
10-02ML23.031.017.01010.510.02717.025.0R1/417.845.5
10-03ML23.032.017.01010.510.02.717.025.6R3/817.849.0
10-04ML23.036.017.01010.510.02.721.028.0R1/217.866.0
12-02ML25.634.519.01211.511.02.719.028.5R1/419.460.5
12-03ML25.635.519.01211.511.02.719.029.1R3/819.465.0
12-04ML25.638.519.01211.511.02.721.030.5R1/219.477.5
型號
4-01ML
4-02ML
4-M5ML
6-01ML
6-02ML
6-03ML
6-M5ML
8-01ML
8-02ML
8-03ML
10-01ML
10-02ML
10-03ML
10-04ML
12-02ML
12-03ML
12-04ML
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
9天~ 4R1/8
9天~ 4R1/4
4天~ 4M5X0.8
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
4天~ 6R3/8
4天~ 6M5X0.8
4天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
4天~ 8R3/8
4天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
4天~ 10R3/8
4天~ 10R1/2
9天~ 12R1/4
4天~ 12R3/8
4天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 鋅合金 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 L型 L型 公端L型
周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767