(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可輕鬆拆裝空氣軟管的快速接頭。
【特長】
・旋轉鎖定環型。可防止軟管過度旋轉
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
【用途】
・最適合各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公連結器1
公連結器2
使用流體 | 壓縮空氣 | 真空 |
---|---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ | -5~60℃ |
最高使用壓力 | 1MPa | -100kPa |
適用軟管 | TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管) |
主要零件材質圖
Part NO. | 零件名稱 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本體金屬部 螺紋接頭型 其他 樹脂部 | C3604(黃銅) 鋅合金(鍍黃銅) 聚甲醛 |
(2) | 公端轉接器 | C3604(黃銅) |
(3) | 鎖定環 | 磷青銅 |
(4) | 釋放環 | 鋅合金(鍍鎳黑色) |
(5) | 止動環 | SUS(不鏽鋼) |
(6) | O形環 | NBR(丁腈橡膠) |
型號 Model | A | 適用 軟管 外徑 Tube 0.D. φD | 二面寬度 Spanner Flats | L | 螺絲尺寸 Thread T | 軟管 插入尺寸 Tube Insertion Depth | 重量 Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | |||||||
4-M5MS | 20.0 | 4 | φ9.8 | 2.0 | 16.5 | M5×0.8 | 15.0 | 5.5 |
6-M5MS | 21.3 | 6 | φ11.8 | 2.0 | 17.8 | M5×0.8 | 16.3 | 7.0 |
4-M5M | 20.0 | 4 | 10.0 | φ2.0 | 16.5 | M5×0.8 | 15.0 | 7.0 |
4-01M | 17.1 | 4 | 10.0 | 3.0 | 13.1 | R1/8 | 15.0 | 6.5 |
4-02M | 18.6 | 4 | 14.0 | 3.0 | 12.6 | R1/4 | 15.0 | 15.0 |
6-M5M | 21.3 | 6 | 12.0 | φ2.0 | 17.8 | M5×0.8 | 16.3 | 8.5 |
6-01M | 21.2 | 6 | 12.0 | 4.0 | 17.2 | R1/8 | 16.3 | 9.0 |
6-02M | 19.7 | 6 | 14.0 | 4.0 | 13.7 | R1/4 | 16.3 | 13.5 |
6-03M | 20.7 | 6 | 17.0 | 4.0 | 14.3 | R3/8 | 16.3 | 26.0 |
8-01M | 26.7 | 8 | 14.0 | 5.0 | 22.7 | R1/8 | 17.0 | 15.5 |
8-02M | 25.2 | 8 | 14.0 | 6.0 | 19.2 | R1/4 | 17.0 | 16.5 |
8-03M | 20.7 | 8 | 17.0 | 6.0 | 14.3 | R3/8 | 17.0 | 22.5 |
10-01M | 27.8 | 10 | 17.0 | 5.0 | 23.8 | R1/8 | 17.8 | 22.0 |
10-02M | 29.1 | 10 | 17.0 | 6.0 | 23.1 | R1/4 | 17.8 | 26.5 |
10-03M | 27.1 | 10 | 17.0 | 8.0 | 20.7 | R3/8 | 17.8 | 27.5 |
10-04M | 24.1 | 10 | 21.0 | 8.0 | 16.1 | R1/2 | 17.8 | 41.5 |
12-02M | 32.1 | 12 | 19.0 | 7.0 | 26.1 | R1/4 | 19.4 | 33.0 |
12-03M | 28.1 | 12 | 19.0 | 9.0 | 21.7 | R3/8 | 19.4 | 28.5 |
12-04M | 26.1 | 12 | 21.0 | 9.0 | 18.1 | R1/2 | 19.4 | 40.0 |
型號 |
---|
4-01M |
4-02M |
4-M5M |
4-M5MS |
6-01M |
6-02M |
6-03M |
6-M5M |
6-M5MS |
8-01M |
8-02M |
8-03M |
10-01M |
10-02M |
10-03M |
10-04M |
12-02M |
12-03M |
12-04M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 螺牙尺寸T |
---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | R1/8 | ||
9天~ | 4 | R1/4 | ||
9天~ | 4 | M5X0.8 | ||
9天~ | 4 | M5X0.8 | ||
14天~ | 6 | R1/8 | ||
4天~ | 6 | R1/4 | ||
4天~ | 6 | R3/8 | ||
9天~ | 6 | M5X0.8 | ||
4天~ | 6 | M5X0.8 | ||
4天~ | 8 | R1/8 | ||
4天~ | 8 | R1/4 | ||
4天~ | 8 | R3/8 | ||
4天~ | 10 | R1/8 | ||
4天~ | 10 | R1/4 | ||
4天~ | 10 | R3/8 | ||
4天~ | 10 | R1/2 | ||
4天~ | 12 | R1/4 | ||
4天~ | 12 | R3/8 | ||
4天~ | 12 | R1/2 |
Loading...
型式 | TOUCH連結器 | 接頭種類 | 螺絲安裝 | 使用流體 | 壓縮空氣(含真空) |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋅合金 | 使用用途 | 標準、迷你 | 螺牙部材質 | C3604(黃銅) |
密封材材質 | NBR(丁腈橡膠) | 螺絲安裝 連接 | 公端連結器 | 周圍溫度(℃) | -5::60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策