(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TOUCH連結器mini 公端連結器

TOUCH連結器mini 公端連結器

可有效減少配管空間的超小型快速接頭。公連結器。
【特長】
・超小型。超小型,可減少配管空間
・鍍無電解鎳規格。採用耐腐蝕性優異的鍍無電解鎳
・六角孔加工
考量小空間,公連結器(直)型為內六角孔型
・旋轉鎖定環型
可防止軟管過度旋轉
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

TOUCH連結器mini 公連結器 尺寸圖

規格表

TOUCH連結器mini 公連結器 規格表
型號
M4-01M
M4-M3M
M4-M5M
M6-01M
M6-M5M
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
9天~ [黃銅] 黃銅[標準(黃銅)] C3604(黃銅)4R1/8
4天~ SUS303(僅-M3)[SUS303・SUS304] SUS303 (僅-M3)4M3X0.5
4天~ [黃銅] 黃銅[標準(黃銅)] C3604(黃銅)4M5X0.8
4天~ [黃銅] 黃銅[標準(黃銅)] C3604(黃銅)6R1/8
4天~ [黃銅] 黃銅[標準(黃銅)] C3604(黃銅)6M5X0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 壓縮空氣(含真空)
使用用途 標準、迷你 密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 公端連結器
周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767