(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 接頭插頭PN

TOUCH連結器Five 接頭插頭PN

【特長】
・藉由徹底減少材料,達成高成本效益。省去多餘零件,僅以最少零件組成,徹底實現高成本效益
・徹底減輕材料以達到低重量。部分本體採全樹脂製成,進一步減輕重量
・採用新型鎖定環。實現可使配管作業更為順暢且確實進行的連接功能
・採用新型環形密封條。可在保持高氣密性的同時減少連接操作力
・全項目經雷射標記加工。產品記載所有項目型式
・阻燃性本體。採用阻燃性樹脂為標準材料
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型。且全樹脂型無法旋轉)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

規格表

型號AφC適用軟管外徑
φD
軟管插入尺寸重量
(g)
本體黑色本體白色
F6-PNF6-PNW40.014.5612.525.0
F8-PNF8-PNW40.014.5813.728.0
F10-PNF10-PNW40.017.51014.630.0
F12-PNF12-PNW40.020.01215.433.8

※ 適用接頭:CHS、MFX、MFXP、MPS

型號
F6-PN
F6-PNW
F8-PN
F8-PNW
F10-PN
F10-PNW
F12-PN
F12-PNW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 本體顏色
4天~ 6黑色
4天~ 6白色
4天~ 8黑色
4天~ 8白色
4天~ 10黑色
4天~ 10白色
4天~ 12黑色
4天~ 12白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 其他形狀 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 其他形狀 管接頭插頭PN 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767