(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 異徑雙向接頭

快速接頭 異徑雙向接頭

可用於連接兩個接頭的中間接頭。
【特長】
・本體皆有雷射標記尺寸。
・TOUCH連結器Five、TOUCH連結器Five SUS專用。
【用途】
・用於連接接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 異徑接頭的規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AφCφE1φE2L重量
(g)
本體黑色本體白色
FR4-6JFR4-6JW30.06.5465.50.5
FR4-8JFR4-8JW32.08.5486.30.8
FR6-8JFR6-8JW33.08.5686.80.9
FR6-10JFR6-10JW35.011.06107.91.4
FR8-10JFR8-10JW36.011.08107.71.5
FR8-12JFR8-12JW37.013.08127.92.0
FR10-12JFR10-12JW38.013.010128.02.3
  • ※ TOUCH連結器Five SUS的共用產品。
  • ※ 本產品為TOUCH連結器Five、TOUCH連結器Five SUS專用產品

TOUCH連結器Five共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。
型號
FR4-6J
FR4-6JW
FR4-8J
FR4-8JW
FR6-8J
FR6-8JW
FR6-10J
FR6-10JW
FR8-10J
FR8-10JW
FR8-12J
FR8-12JW
FR10-12J
FR10-12JW
型號數量折扣標準
出貨日
外徑E1
(φ)
外徑E2
(φ)
本體顏色
3天~ 46黑色
9天~ 46白色
9天~ 48黑色
9天~ 48白色
4天~ 68黑色
4天~ 68白色
3天~ 610黑色
3天~ 610白色
9天~ 810黑色
9天~ 810白色
3天~ 812黑色
6天~ 812白色
8天~ 1012黑色
8天~ 1012白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空) 本體材質 阻燃性PBT
使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部 密封材材質 NBR(丁腈橡膠)
周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767