(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 異徑Y型接頭

TOUCH連結器Five 異徑Y型接頭

省去多餘零件,僅以最少零件組成,成本效益優異的快速接頭。
【特長】
・全機型皆有雷射標記之型式標示。
・採用新型鎖定環,提升配管操作性。
・採用新型環形密封條,可在保持高氣密性的同時減少連接操作力。
・採用阻燃性樹脂為標準材料。
【用途】
・有助於機械輕量化、降低成本。
・提升配管操作性。
・最適合消除保養時機型不明的問題。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 異徑套接Y型的規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφC1φC2適用軟管外徑
φD
P軟管插入尺寸
φD1
軟管插入尺寸
φD2
重量
(g)
本體黑色本體白色φD1φD2
FR4-06UYFR4-06UYW32.620.810.012.04610.812.012.53.4
FR6-08UYFR6-08UYW35.625.012.014.06813.012.513.74.9
FR8-10UYFR8-10UYW39.029.014.017.081015.013.714.66.9
FR10-12UYFR10-12UYW43.635.017.020.0101218.014.615.411.8

※ TOUCH連結器Five SUS的共用產品。

TOUCH連結器Five共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

型號
FR4-06UY
FR4-06UYW
FR6-08UY
FR6-08UYW
FR8-10UY
FR8-10UYW
FR10-12UY
FR10-12UYW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 本體顏色
4天~ 64黑色
8天~ 64白色
4天~ 86黑色
4天~ 86白色
4天~ 108黑色
4天~ 108白色
4天~ 1210黑色
4天~ 1210白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 異徑 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 異徑 異徑Y型接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767