(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TOUCH連結器Five T型接頭

TOUCH連結器Five T型接頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

省去多餘零件,僅以最少零件組成,成本效益優異的快速接頭。
【特長】
・全機型皆有雷射標記之型式標示
・藉由徹底減少材料,達成高成本效益。省去多餘零件,僅以最少零件組成,徹底實現高成本效益
・徹底減輕材料以達到低重量。部分本體採全樹脂製成,進一步減輕重量
・採用新型鎖定環。實現可使配管作業更為順暢且確實進行的連接功能
・採用新型環形密封條。可在保持高氣密性的同時減少連接操作力
・全項目經雷射標記加工。產品記載所有項目型式
・阻燃性本體。採用阻燃性樹脂為標準材料
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型。且全樹脂型無法旋轉)
【用途】
・有助於機械輕量化、降低成本
・提升配管操作性
・最適合消除保養時機型不明的問題

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖(FR16-00UT(W))

尺寸圖(FR16-00UT(W))

※ φ16有固定孔

產品規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為黑色的外觀(FR16-00UT)

本體顏色為黑色的外觀(FR16-00UT)

本體顏色為白色的外觀(FR16-00UTW)

本體顏色為白色的外觀(FR16-00UTW)

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

規格表

型號AφC適用軟管外徑
φD
F軟管插入尺寸重量
(g)
本體黑色本體白色
FR4-00UTFR4-00UTW14.810.04-12.02.9
FR6-00UTFR6-00UTW15.812.06-12.53.1
FR8-00UTFR8-00UTW17.814.08-13.74.4
FR10-00UTFR10-00UTW19.817.010-14.66.9
FR12-00UTFR12-00UTW22.320.012-15.48.8
FR16-00UTFR16-00UTW31.525.01613.023.348.6

※ φ12以下為TOUCH連結器Five SUS共用,φ16則部分使用黃銅零件。

型號
FR4-00UT
FR4-00UTW
FR6-00UT
FR6-00UTW
FR8-00UT
FR8-00UTW
FR10-00UT
FR10-00UTW
FR12-00UT
FR12-00UTW
FR16-00UT
FR16-00UTW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 本體顏色
4天~ 4黑色
4天~ 4白色
4天~ 6黑色
4天~ 6白色
4天~ 8黑色
4天~ 8白色
4天~ 10黑色
4天~ 10白色
4天~ 12黑色
4天~ 12白色
9天~ 16黑色
9天~ 16白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 同徑 T型接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767