(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 異徑套接

快速接頭 異徑套接

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可輕鬆拆裝空氣軟管的低重量快速接頭。
【特長】
・藉由徹底減少材料,達成高成本效益。省去多餘零件,僅以最少零件組成,徹底實現高成本效益
・徹底減輕材料以達到低重量。部分本體採全樹脂製成,進一步減輕重量
・採用新型鎖定環。實現可使配管作業更為順暢且確實進行的連接功能
・採用新型環形密封條。可在保持高氣密性的同時減少連接操作力
・全項目經雷射標記加工。產品記載所有項目型式
・阻燃性本體。採用阻燃性樹脂為標準材料
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型。且全樹脂型無法旋轉)
・本體樹脂部有白色與黑色等二色可供選擇
【用途】
・最適合各種工業用水配管、空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

異徑套接型黑色

異徑套接型黑色

異徑套解型白色

異徑套解型白色

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

規格表

型號
Model
AφC適用軟管外徑
Tube0.D.
φD
插入尺寸
TubeInsertion
Depth
φD1φD2
重量
Weight
(g)
本體黑色
Blackbody
本體白色
Whitebody
φD1φD2
FR4-06UFR4-06UW28.412.04612.52.6
FR6-08UFR6-08UW31.214.06813.73.7
FR8-10UFR8-10UW33.817.081014.65.6
FR10-12UFR10-12UW35.020.0101215.48.1
  • ※ TOUCH連結器Five SUS共用產品。
  • ※ 插入尺寸D1、D2相同尺寸。
型號
FR4-06U
FR4-06UW
FR6-08U
FR6-08UW
FR8-10U
FR8-10UW
FR10-12U
FR10-12UW
FR12-16U
FR12-16UW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 本體顏色 TRUSCO代碼 JAN條碼
4天~ 64黑色--
4天~ 64白色--
4天~ 86黑色--
4天~ 86白色--
4天~ 108黑色--
4天~ 108白色--
4天~ 1210黑色--
4天~ 1210白色--
4天~ 1612黑色759-35544537327060210
4天~ 1612白色754-33954537327060227

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 異徑 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 異徑 異徑接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767