(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 接頭

TOUCH連結器Five 接頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可輕鬆拆裝空氣軟管的低重量快速接頭。
【特長】
・藉由徹底減少材料,達成高成本效益。省去多餘零件,僅以最少零件組成,徹底實現高成本效益
・徹底減輕材料以達到低重量。部分本體採全樹脂製成,進一步減輕重量
・採用新型鎖定環。實現可使配管作業更為順暢且確實進行的連接功能
・採用新型環形密封條。可在保持高氣密性的同時減少連接操作力
・全項目經雷射標記加工。產品記載所有項目型式
・阻燃性本體。採用阻燃性樹脂為標準材料
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型。且全樹脂型無法旋轉)
・本體樹脂部有白色與黑色等二色可供選擇
【用途】
・最適合各種工業用水配管、空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

套接型黑1、套接型白1、套接型黑2、套接型白2

套接型黑1、套接型白1、套接型黑2、套接型白2

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※ 迷你型調速閥α、β及調速閥α、β除外。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(2)導件阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(3)鎖定環SUS(不鏽鋼)
(4)密封環NBR(丁腈橡膠)
(5)本體阻燃性PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
(6)公端轉接器C3604(黃銅)、鍍鎳

※ 樹脂部相當於UL-94 V0等級

規格表

型號
Model
AφC適用
軟管
外徑
Tube 0.D.
φD
軟管
插入尺寸
Tube
Insertion
Depth
重量
Weight
(g)
本體黑色
Black body
本體白色
White body
FR4-00UFR4-00UW26.410.0412.01.9
FR6-00UFR6-00UW28.412.0612.52.4
FR8-00UFR8-00UW31.214.0813.73.4
FR10-00UFR10-00UW33.817.01014.65.3
FR12-00UFR12-00UW35.020.01215.47.5
FR16-00UFR16-00UW51.025.01623.329.4
  • ※ 直徑12mm以下為TOUCH連結器Five SUS共用,直徑16mm則部分使用黃銅零件。
型號
FR4-00U
FR4-00UW
FR6-00U
FR6-00UW
FR8-00U
FR8-00UW
FR10-00U
FR10-00UW
FR12-00U
FR12-00UW
FR16-00U
FR16-00UW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 本體顏色
4天~ 4黑色
4天~ 4白色
4天~ 6黑色
4天~ 6白色
4天~ 8黑色
4天~ 8白色
4天~ 10黑色
9天~ 10白色
4天~ 12黑色
4天~ 12白色
4天~ 16黑色
9天~ 16白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 同徑 接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767