(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・超小型微型接頭:超小型本體(SP軟管專用)
・輕鬆連接:插入SP軟管、拉出鎖定環即可輕鬆連接軟管
・可安裝另售的顯示環:透過安裝顯示環,便於裝置間的配管辨識
・螺紋部密封加工(R螺紋):由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性:通用型本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
外觀
尺寸圖
型式 | A | 對面寬度 H | L | 螺絲尺寸 T | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
MC-05PM | 17.0 | 7.0 | 13.3 | M5×0.8 | 2.0 |
MC-10PM | 26.0 | 11.0 | 22.0 | R1/8 | 8.9 |
使用流體 | 壓縮空氣 | 真空 |
---|---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ | -5~60℃ |
最高使用壓力 | 1MPa | -100kPa |
適用軟管 | SP(軟質優力膠管) |
Loading...
接續種類 | 螺牙⇔軟管 連接 | 螺牙・軟管連接形狀 | 迷你管接頭插頭 | 材質 | C3604(黃銅) |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策