(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管接頭 旋轉接頭

軟管接頭 旋轉接頭

自軟管復位用的旋轉接頭。
【特長】
・用於軟管復位或設備部驅動輔助致動器的微型管接頭
・圓蓋螺帽式,可確實密封軟管,擁有軟管用接頭中最強級別的拔除強度
・可將流量損失降至最低
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
【用途】
・最適合各種空氣配管(設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管接頭 旋轉接頭

旋轉接頭

旋轉接頭

尺寸圖

尺寸圖

型式
Model
舊型式
OldModel
AB二面寬度
Spanner Flats
L螺絲尺寸
Thread
重量
Weight
(g)
H1H2T1T2
RJ-2F-2MGR-2M038.014.514.016.032.0R1/4R1/436.7
RJ-3F-3MGR-3M042.714.719.021.036.3R3/8R3/868.5
RJ-4F-4MGR-4M051.716.024.024.043.7R1/2R1/2106.5
型號
RJ-2F-2M
RJ-3F-3M
RJ-4F-4M
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時)
9天~ 1/41/4
9天~ 3/83/8
4天~ 1/21/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 旋轉接頭 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R 螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767