(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軟管接頭 軟管螺紋接管

軟管接頭 軟管螺紋接管

空氣軟管用鎖緊接頭。
【特長】
・不易漏氣、漏水的螺帽型
・圓蓋螺帽式,可確實密封軟管,擁有軟管用接頭中最強級別的拔除強度
・黃銅製,不易損壞或生鏽
・可更換各式軟管
・可將流量損失降至最低
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
【用途】
・最適合各種工業用水配管、空氣配管(設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

軟管螺紋接頭

軟管螺紋接頭

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.0MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP(優力膠管)TH、CH(優力膠管)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(優力膠編織軟管)

*上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
*無結凍。

構造圖

軟管接頭 軟管螺紋接頭 構造圖

材質: 黃銅

規格表

型號
Model
舊型號
Old
Model
AB軟管內外徑
Hose Size
I.D.×O.D.
φD軟管內外徑
二面寬度
Spanner Flats
L螺絲尺寸
Thread
T
重量
Weight
(g)
H1H2
H4-1MGTO-6124.011.04×612.012.020.0R1/816.3
H4-2MGTO-6227.011.04×614.012.021.0R1/421.2
H5-1MGTO-8128.015.05×814.014.024.0R1/824.2
H5-2MGTO-8231.015.05×814.014.025.0R1/427.1
H5-3MGTO-8333.015.05×819.014.026.6R3/839.6
H6-2MZTO-60234.517.56×916.016.028.5R1/437.5
H6-3MZTO-60335.517.56×919.016.029.1R3/846.9
H6.5-2MZTO-60534.517.56.5×1016.016.028.5R1/437.8
H6.5-3MZTO-65335.517.56.5×1019.016.029.1R3/846.1
H8-2MGTO-9138.020.08×1219.019.032.0R1/456.9
H8-3MGTO-9239.020.08×1219.019.032.6R3/860.1
H11-3MGTO-9347.027.011×1624.024.040.6R3/8103.0
H11-4MGTO-9450.027.011×1624.024.042.0R1/2113.2
H16-4M-59.032.016×2130.030.051.0R1/2210.0
型號
H4-1M
H4-2M
H5-1M
H5-2M
H5-3M
H6-2M
H6-3M
H6.5-2M
H6.5-3M
H8-2M
H8-3M
H11-3M
H11-4M
H16-4M
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 1/864313-8046
4天~ 1/464313-8054
4天~ 1/885313-8071
4天~ 1/485313-8097
4天~ 3/885313-8119
9天~ 1/496-
9天~ 3/896-
4天~ 1/4106.5326-9612
4天~ 3/8106.5326-9621
4天~ 1/4128313-8127
4天~ 3/8128313-8135
4天~ 3/81611313-8151
4天~ 1/21611313-8178
9天~ 1/22116-

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 軟管螺紋接管 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767