(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軟管接頭 通用插座

軟管接頭 通用插座

【特長】
安心、安全。
 圓蓋螺帽式,可確實密封軟管,擁有軟管用接頭中最強級別的拔除強度。
・省能源。
 可將流量損失降至最低。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管接頭 通用插座的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABC軟管內外徑
φD軟管內外徑
對面寬度螺絲尺寸
T
重量
(g)
H1H2H3
H4-G2FU38.013.511.04×616.014.012.0G1/439.6
H5-2FU44.014.515.05×816.014.014.0Rc1/448.4
H5-G2FU43.013.515.05×816.014.014.0G1/447.3
H6-G2FU45.513.517.56×916.016.016.0G1/456.2
H6-3FU47.515.517.56×921.016.016.0Rc3/876.2
H6.5-G2FU45.513.517.56.5×1016.016.016.0G1/455.5
H6.5-3FU47.515.517.56.5×1021.016.016.0Rc3/876.2
H8-3FU50.714.720.08×1221.019.019.0Rc3/891.0
H8-2FU49.014.520.08×1216.019.019.0Rc1/475.3
H8-G2FU48.013.520.08×1216.019.019.0G1/472.5
H11-3FU59.715.727.011×1624.024.024.0Rc3/8149.6
H11-4FU63.716.027.011×1624.024.024.0Rc1/2160.0

軟管接頭共通的規格

構造圖

構造圖

・材質:本體/黃銅

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.0MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP(優力膠管)TH、CH(優力膠管)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(優力膠編織軟管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※無結凍。
型號
H4-G2FU
H5-2FU
H5-G2FU
H6-3FU
H6-G2FU
H6.5-3FU
H6.5-G2FU
H8-2FU
H8-3FU
H8-G2FU
H11-3FU
H11-4FU
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙的種類 螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ G1/464314-3376
9天~ Rc1/485-
4天~ G1/485293-7361
9天~ Rc3/896-
9天~ G1/496-
9天~ Rc3/8106.5148-4516
4天~ G1/4106.5148-4508
4天~ Rc1/4128148-4524
9天~ Rc3/8128148-4541
4天~ G1/4128148-4532
9天~ Rc3/81611148-4559
9天~ Rc1/21611148-4567

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 通用插座 材質 黃銅
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767