(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管接頭 軟管插座

軟管接頭 軟管插座

【特長】
安心、安全。
 圓蓋螺帽式,可確實密封軟管,擁有軟管用接頭中最強級別的拔除強度。
・省能源。
 可將流量損失降至最低。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管接頭 軟管插座的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABC軟管內外徑
φD軟管內外徑
對面寬度螺絲尺寸
T
重量
(g)
H1H2
H4-1F23.012.011.04×614.012.0Rc1/821.1
H4-2F26.015.011.04×616.012.0Rc1/424.7
H5-3F32.017.015.05×821.014.0Rc3/848.5
H5-2F30.015.015.05×816.014.0Rc1/430.6
H5-G2F27.012.015.05×816.014.0G1/426.6
H6-G2F29.512.017.56×916.016.0G1/433.2
H6-3F34.517.017.56×921.016.0Rc3/848.2
H6.5-G2F29.512.017.56.5×1016.016.0G1/433.4
H6.5-3F32.515.017.56.5×1021.016.0Rc3/848.2
H8-3F37.017.020.08×1221.019.0Rc3/865.9
H8-2F36.016.020.08×1219.019.0Rc1/463.6
H8-G2F32.012.020.08×1219.019.0G1/455.0
H11-3F43.016.027.011×1624.024.0Rc3/8108.5
H11-4F47.020.027.011×1624.024.0Rc1/2102.6

軟管接頭共通的規格

構造圖

構造圖

・材質:本體/黃銅

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.0MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP(優力膠管)TH、CH(優力膠管)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(優力膠編織軟管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※無結凍。
型號
H4-1F
H4-2F
H5-2F
H5-3F
H5-G2F
H6-3F
H6-G2F
H6.5-G2F
H8-2F
H8-3F
H8-G2F
H11-3F
H11-4F
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙的種類 螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ Rc1/864314-3350
9天~ Rc1/464314-3368
9天~ Rc1/485-
9天~ Rc3/885-
4天~ G1/485293-7352
9天~ Rc3/896-
9天~ G1/496-
4天~ G1/4106.5148-4427
4天~ Rc1/4128148-4443
4天~ Rc3/8128148-4460
4天~ G1/4128148-4451
4天~ Rc3/81611148-4478
4天~ Rc1/21611148-4486

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 軟管插座 材質 黃銅
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767