(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HI-COCK快速接頭 螺紋接管 內牙

HI-COCK快速接頭 螺紋接管 內牙

【特長】
・超小型接頭。
 輕量且超小型,使用容易的接頭。
・材質可選擇。
 鋁及黃銅2種。
・獨特構造。
 採用套筒往插頭側抽出的構造,可防止拖曳造成誤拔除。
 *插入時請將插頭用力壓入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HI-COCK快速接頭 螺紋接頭 內螺牙規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB對面寬度
H
螺絲尺寸
T
重量
(g)
H-2MP38.016.017.0Rc1/424.3
H-2MP-F34.012.017.0G1/418.9
H-3MP42.020.021.0Rc3/840.7

HI-COCK快速接頭共通的規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1MPa

※無結凍。

型號
H-2MP
H-2MP-F
H-3MP
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙種類 螺牙徑 本體長度A
(mm)
4天~ Rc1/438.0
4天~ G1/434.0
4天~ Rc3/842.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內牙型 本體材質 鍍鎳黃銅
使用流體 壓縮空氣 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1 規格 螺紋接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767