(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CHS接頭 插座 M型

CHS接頭 插座 M型

【特長】
・快速型,可輕鬆拔除插頭
・有軟管用螺帽型、外牙、內牙型或自由角度型等多種系列商品
・減少因接頭損傷、密封條硬化等造成的漏氣
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CHS接頭 插座M型的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式連接部AφBCD重量(g)
CHS-02MR1/458.025.021.019.0109
CHS-03MR3/860.025.021.019.0123
CHS-04MR1/262.025.021.021.0138

・ 外牙部業經密封加工,不須再費時黏貼密封膠帶。

CHS接頭共通的規格

構造圖

構造圖

流量特性

流量特性

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

材質

零件名稱材質
本體*
滾珠
套筒*
螺牙部*
C3604(黃銅)
O形環NBR(丁腈橡膠)
彈簧不鏽鋼
C形環不鏽鋼
自由角度本體*
自由角度中心軸*
自由角度中央防塵蓋優力膠橡膠

*鍍鎳

型號
CHS-02M
CHS-03M
CHS-04M
型號數量折扣標準
出貨日
本體長度A
(mm)
連接部 訂購代碼
4天~ 58.0R1/4158-3981
4天~ 60.0R3/8158-3999
4天~ 62.0R1/2158-4006

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 附快速接頭 公/母 插頭(公端)
本體材質 鍍鎳黃銅 油封材質 NBR(丁腈橡膠) 使用流體 壓縮空氣
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1.5 規格 插座 O形環
流量調整

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767