(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MEGAFLOW接頭系列

MEGAFLOW接頭系列

【特長】
・將氣動工具機械性能發揮至最大(可同時實現壓力損失、流量損失、漏氣對策)
・減少因接頭損傷、密封條硬化等造成的漏氣
・在無壓力下連接。且排氣型透過2次側(軟管、工具等)排出殘壓的功能,也可防止軟管甩動、拔除工具時回彈的現象
・插入插頭,才可打開手柄
・須以手柄阻斷空氣,才可拔除插頭
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

大流量接頭的規格

大流量接頭1 自動排氣型

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφCDLRTH重量
(g)
MPS-2M-A73.238.728.029.067.241.0R1/422.0208
MPS-3M-A74.238.728.029.067.841.0R3/822.0212
MPS-4M-A77.238.728.029.069.241.0R1/222.0220

大流量接頭1 手動排氣型

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφCDLRTH重量
(g)
MPS-2M88.253.728.029.082.241.0R1/422.0272
MPS-3M89.253.728.029.082.841.0R3/822.0276
MPS-4M92.253.728.029.084.241.0R1/222.0282

大流量接頭2 手動排氣型

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφCDLRTH重量
(g)
MPS-40M114.767.337.038.0106.761.0R1/232.0656
MPS-60M117.767.337.038.0108.261.0R3/432.0668

操作方法

1. 閥關閉

1. 閥關閉
・透過操作手柄控制流體的開(OPEN)、關(OFF)。
・在關閉(OFF)狀態下,空氣不會流通。手柄為固定狀態。(安全鎖定功能)

2.閥開啟

2.閥開啟
・將插頭連接至插座。(無壓力連接功能)
・ 將手柄置於開啟(OPEN)位置,空氣即可流通。此時,套筒會固定。(滑動鎖定機構)

3. 閥關閉

3. 閥關閉
・ 要拔除插頭時,將手柄置於關閉(OFF)位置。自動排氣型會自動處理殘壓,手動排氣型則須滑動排氣環以處理殘壓。拉開套筒,即可拔除插頭。

型號
MPS-2M
MPS-2M-A
MPS-3M
MPS-3M-A
MPS-4M
MPS-4M-A
MPS-40M
MPS-60M
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 本體長度A
(mm)
規格 訂購代碼
9天~ 1/488.2手動排氣-
4天~ 1/473.2自動排氣158-3531
9天~ 3/889.2手動排氣-
4天~ 3/874.2自動排氣158-3549
9天~ 1/292.2手動排氣-
4天~ 1/277.2自動排氣158-3557
9天~ 1/2114.7手動排氣-
9天~ 3/4117.7手動排氣-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 附快速接頭 公/母 插頭(公端)
本體材質 銅合金 油封材質 NBR(丁腈橡膠) 使用流體 壓縮空氣
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::2 螺牙種類 R 本體材質詳情 鍍鎳黃銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767